Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Chillventa 2010
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration Scroll

MLZ La nuova gamma di compressori Scroll progettata per applicazioni di refrigerazioine

Danfoss è costantemente impegnata ad off rire soluzioni con qualità e prestazioni sempre più elevate nella tecnologia della compressione, per applicazioni di refrigerazione: dai pastorizzatori alle macchine per la produzione di cubetti di ghiaccio, dalle celle frigorifere per supermercati all’industria alimentare.

La nostra nuova gamma di compressori Scroll MLZ: una nuova famiglia di compressori scroll progettati per applicazioni di refrigerazione.

Perchè questo è importante?La refrigerazione è diversa: mentre l’obiettivo del condizionamento dell’aria è il comfort, quello della refrigerazione è il controllo dei processi e la sicurezza alimentare, cose che richiedono un’affi dabilità molto alta.
Il campo operativo delle applicazioni di refrigerazione è diverso ed il ciclo di lavoro è più impegnativo, comportando condizioni operative mutevoli, cicli di pump-down, condizioni transitorie, evaporatori multipli etc. E i campi operativi variano da applicazione ad applicazione. Mantenere elevate performance è quindi estremamente diffi cile.

In quest’ottica i tecnici Danfoss hanno progettato la nuova gamma MLZ. Tale gamma è in grado di off rire elevata effi cienza, affi dabilità e sicurezza alimentare con ridotti costi di gestione.


Il consumo energetico più basso nelle applicazioni di refrigerazione

La combinazione di un motore ottimizzato con spirali ad elevato rapporto volumetrico, progettate per applicazioni di refrigerazione, permette di ottenere le soluzioni più effi cienti sul mercato. La temperatura di condensazione minima di 10°C permette inoltre di migliorare ulteriormente l’effi cienza. Infi ne, lo speciale sistema di tenuta assiale delle spirali “AdaptiveControl” assicura sempre la massima effi cienza al variare delle condizioni operative.


Tempi di fermo macchina drasticamente ridotti


Una gamma costruita per essere affi dabile, dalle spirali auto-allineanti e con tenuta assiale di tipo compliant, ai cuscinetti in Tefl on o carbonio, all’innovativo processo produttivo “press fi t”, che permette di ridurre i componenti del 30%, eliminare viti e bulloni e ridurre le saldature della metà. Inoltre, la protezione termica brevettata HOOP assicura la massima protezione del motore ed il sistema di iniezione d’olio assicura la lubrifi cazione ottimale al variare delle condizioni operative.


Silenziosità
 
Il compressore Scroll MLZ è progettato per essere silenzioso: la compressione continua e fl uida dei compressori scroll, l’eliminazione delle valvole, il design di tipo “press fi t”, l’innovativa valvola di ritegno a disco assicurano un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.


La giusta scelta per la vostra applicazione

Le applicazioni di refrigerazione possono sembrare simili, ma hanno diverse necessità di performance, che possono essere soddisfatte dai compressori Scroll MLZ Danfoss. La nuova gamma vi sarà utile per diff erenziarvi sul mercato, contendendo ai vostri clienti di ridurre i costi di gestione, soddisfare i requisiti delle normative e aumentare i profi tti.