Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Danfoss alla 38° edizione di Mostra Convegno Expocomfort
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
NTZ

Compressori NTZ – La scelta senza problemi per basse temperature

Progettata per applicazioni di bassa temperatura, la gamma di compressori alternativi ermetici NTZ è tra le migliori disponibili.

Una scelta economica e senza problemi, gli NTZ sono compressori in grado di lavorare stabilmente in ogni condizione, ottimizzati per garantire in un campo di temperature di evaporazione da -10 a -45°C performance ed effi cienza al top della gamma.

NTZ highlights

  • Ampio range di temperature di evaporazione, migliori prestazioni durante il pull-down
  • Protezione termica integrata e design robusto, consentono un funzionamento affidabile nel tempo
  • Semplice installazione, non richiede un kit di iniezione
Ampia Gamma

La gamma NTZ è una delle più ampie gamme di compressori ermetici per bassa temperatura, con rese da 900 a 6000 W(@ EN12900 LBP).The NTZ range is one of the widest in hermetic reciprocating low temperature compressors, with capacities from 900 to 6000 W (@ EN12900 LBP).

Alte temperature in aspirazione
I compressori NTZ sono progettati per accettare temperature del gas aspirato fi no a 20°C senza particolari adattamenti.NTZ compressors are designed to enable gas return temperatures up to 20°C without special adaptation. 

Efficiente raffreddamento del motore
 
Il motore completamente raff reddato dal gas aspirato e la protezione termica integrata consentono un funzionamento affi dabile nel tempo.

Applicazioni
  • Lavorazione e conservazione di surgelati
  • Macchine per il gelato
  • Celle di congelamento di medie dimensioni
  • Unità condensatrici per bassa temperatura
  • Freezer abbattitori.