Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Danfoss alla 38° edizione di Mostra Convegno Expocomfort
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Thermostatic Expansion Valves are available as parts programme, i.e. with separate valve body and orifice assemblies, or as complete valves (fixed ori...
>Valvole di espansione termostatica
Solenoid Valves for refrigeration applications, standard types for fluorinated refrigerants and ammonia (R 717) as well as solenoid valves for water a...
>Valvole solenoidi
The range of Pressure Regulators and Pressure and Temperature Regulators have many different functions in both commercial and industrial refrigeration...
>Regolatori di pressione e temperatura
I controlli ADAP-KOOL® sono un sistema elettronico completo per monitorare e regolare un impianto frigorifero. I prodotti coprono tutte le necessità d...
>Controlli elettronici
Line Components for Commercial and Industrial Refrigeration cover a lot of different product categories, such as Heat Exchangers, Oil separators and v...
>Componenti di linea
La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni in refrigerazione e condizionamento dell'Aria. I pressostati e termosta...
>Controlli di pressione e temperatura
Le valvole per acqua sono usate per regolare la quantià d'acqua negli impianti frigoriferi condensati ad acqua. Le valvole per acqua forniscono una re...
>Valvole per acqua
La gamma di filtri deidratatori comprende sia filtri ermetici, che filtri con cartuccia intercambiabile. I filtri ermetici comprendono: filtri standar...
>Filtri deidratatori e spie di liquido
I contattori e gli avviatori motore Danfoss CI-TI™ garantiscono un’accensione senza problemi e la massima protezione dei vostri motori pregiati e di a...
>Contattori e avviatori motore
Sensori di temperatura, trasmettitori di pressione, trasmettitori di livello e rilevatori di gas per centraline elettroniche di &nbsp.; applicazioni...
>Controlli elettronici: sensori, trasmettitori
Valvole ad azionamento elettronico per impianti di refrigerazione utilizzate con controlli elettronici, principalmente con controllori Danfoss ADAP-KO...
>Valvole elettroniche
Le valvole di intercettazione e di regolazione manuali per utilizzo in impianti di refrigerazione industrialle dove per esempio la sezione del tubo ne...
>Valvole di intercettazione e regolazione
Le valvole sono progettate per soddisfare le richieste, sia di qualità che di sicurezza, specificate dalle società di classificazione internazionale p...
>Valvole di sicurezza
Questa gamma comprende prodotti meccanici ed elettronici, in grado di funzionare con un unico controllo di livello di liquido negli imipanti di refri...
>Controlli di livello del liquido
Unità condensatrici per applicazioni light commercial, come display counter, piccole celle frigorifere e catering. Sono disponibili per essere utiliz...
>Unità condensatrici
Danfoss Appliance Controls sviluppa e produce prodotti di controllo della temperatura per elettrodomestici e applicazioni commerciali leggere. La...
>Appliance Controls
Flange, raccordi, motori, orifici e altri accessori e parti di ricambio per tutta la gamma di controlli per Refrigerazione e Condizionamento Aria. La...
>Accessori, ricambi
The Danfoss compressor range goes from small direct current hermetic compressors for mobile applications up to large scroll compressors for commercial...
>Compressori
Famiglia ICV ICS, valvola servocomandataLa valvola ICS è costituita da tre componenti principali: un corpo valvola, un modulo funzionale e una copert...
>Industrial Refrigeration Control Solutions