Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Prodotti
> Prodotti e Applicazioni in focus
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Fiere
> Documentazione
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

TXI, con attacchi a cartella

Max. pressione di esercizio = 28 barMax. pressione di prova = 36 barTubo capillare: 1.5 m.
Ascending Order4 articolo/i
select
select
>068-3249
TXI 2100 - 130 °C0 - 2 bar3/8 in1/2 in
>068-3258
TXI 2100 - 130 °C1 - 5 bar3/8 in1/2 in
>068-3360
TXI 280 - 110 °C1 - 5 bar3/8 in1/2 in
>068-7449
TXI 2100 - 130 °C1 - 5 bar3/8 in1/2 in