Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Prodotti
> Prodotti e Applicazioni in focus
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Fiere
> Documentazione
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

TUAE, R 407C, Equalizzatore esterno

Versione a vie parallele, linghezza del tubo capillare 1.5 m, massima pressione di esercizio 34.0 bar
Ascending Order4 articolo/i
select
select
select
select
select
>068U2322
TUAE-40 - 10 °C--6,00 mm x 12,00 mm x 6 mm5,0
>068U2325
TUA-40 - 10 °C-3/8 in x 1/2 in-5,0
>068U2327
TUAE-40 - 10 °C-3/8 in x 1/2 in x 1/4 in-5,0
>068U2335
TUAE-40 - 10 °CMOP 95 / 15 °C3/8 in x 1/2 in x 1/4 in-4,0