>
Lista prodotti
Refrigeration and Air Conditioning
>
Refrigeration and Air Conditioning Italia
>
Prodotti
Prodotti
Prodotti Per Tipologia
>
Prodotti e Applicazioni in focus
ICV
Soluzioni personalizzate per la refrigerazione
>
Novità e articoli
Novità
Articoli
Danfoss Srl “adotta una scuola” in Emilia Romagna
Iscrivetevi alla Newsletter Danfoss
>
Newsletter Cooling Matters
>
Fiere
>
Documentazione
Documentazione tecnica
Approvazioni/Certificati
Dichiarazione di conformità
Compressori Maneurop - Schede tecniche
Tieniti aggiornato sulle novità della documentazione Danfoss
>
Software di selezione
>
Training & Education
>
Le nostre aree di competenza
Food Retail
Industrial Refrigeration
Rivendita & installazione
>
Refrigeranti
>
Rete distributiva
>
Contatti
Contatti Danfoss
Danfoss Electronics
Danfoss Turbocor
Seguici:
L'Azienda
Aspirazioni, promesse, comportamento
La nostra organizzazione
Società del Gruppo Danfoss
Condizioni generali di vendita
Prodotti
Categorie Prodotto
Aree Commerciali
Refrigeration and Air Conditioning
Heating Controls - Componenti per bruciatori
Drives - inverters VLT® e Soft starters
Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
Danfoss Solar Inverters
Novità ed eventi
Novità
Newsletters
Archivio
Jobs & Career
Danfoss nel mondo
Contatti
Danfoss Italia
Danfoss nel mondo
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Stampa la pagina
>
Home
>
Aree Commerciali
>
Refrigeration and Air Conditioning
>
Prodotti
>
Valvole di espansione termostatica
>
Valvole di espansione termostatica, orificio intercambiabile
>
Valvole di espansione TUA/TUAE, surriscaldamento modificabile, Corpo valvola, insieme orificio
>
TUAE, R 22, Equalizzatore esterno
TUAE, R 22, Equalizzatore esterno
Versione a vie parallele, linghezza del tubo capillare 1.5 m, massima pressione di esercizio 34.0 bar
>
Selezione codice
>
Disegni (1)
>
Approfondimenti (3)
Codice
3 articolo/i
Tipo
select
Tutti
TUA
TUAE
Campo temp. °C
Punto MOP
select
Tutti
-
MOP 100 / 15 °C
Dimensione della conn. [poll.]
select
Tutti
-
3/8 in x 1/2 in
3/8 in x 1/2 in x 1/4 in
Dimensione della conn. [mm]
select
Tutti
-
10,00 mm x 12,00 mm x 6 mm
SS [°C]
select
Tutti
4,0
5,0
>
068U2235
TUA
-40 - 10 °C
-
3/8 in x 1/2 in
-
5,0
>
068U2237
TUAE
-40 - 10 °C
-
3/8 in x 1/2 in x 1/4 in
-
5,0
>
068U2241
TUAE
-40 - 10 °C
MOP 100 / 15 °C
-
10,00 mm x 12,00 mm x 6 mm
4,0