Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Danfoss alla 38° edizione di Mostra Convegno Expocomfort
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Coolselector

Coolselector®: lo strumento di selezione intelligente e facile da usare

Coolselector è stato aggiornato alla versione 1.0.1.x, che ora include anche i compressori e i condensatori.

Coolselector è ora compatibile anche con Windows Vista e Windows 7.

Sono infine ora disponibili anche le istruzioni per installare Coolselector in rete.

Selezionare il tipo di installazione sotto:

Nuova installazione di Coolselector

Importante! Per poter installare Coolselector è necessario avere diritti di Amministratore sul vostro PC.

Fare clic sul link sottostante per installare Coolselector.

Utenti di Firefox e Chrome: Quando viene chiesto, scaricare il file "setup.exe". Al termine del download, fare doppio clic sul file nel gestore dei download o nella destinazione del download per proseguire con l'installazione. Ripetere questa procedura con il file "Configurator.application"

Coolselector è già installato

Chiudere Coolselector! 

Importante! Per poter installare Coolselector è necessario avere diritti di Amministratore sul vostro PC.

Per installare la nuova versione del Coolselector è necessario prima disinstallare la versione attuale.
Cliccare sul link sottostante per aggiornare Coolselector.

L'installazione della nuova versione si avvierà automaticamente. Prestare attenzione alle varie finestre pop-up.

Utenti di Firefox e Chrome: Quando viene chiesto, scaricare il file "Refresh.exe". Al termine del download, fare doppio clic sul file nel gestore dei download o nella destinazione del download per proseguire con l'installazione.

Seguire la tessa procedura con i seguenti file:
"setup.exe".
"Configurator.application"

Installazione in rete di Coolselector

Compilare il form qui di seguito per richiedere Coolselector in versione CD

Le installazioni in rete devono essere effettuate solo da personale qualificato!

Disclaimer

All values calculated and components selected by this software must be verified by the user.
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in the Coolselector program.

Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This applies to products already on order, provided that such alterations can be made without subsequent changes in specifications already agreed upon.

©Danfoss A/S, Refrigeration and Air Conditioning Division 2010.