+ Componenti Danfoss
Le unità OPTYMA PLUS™ sono costituite da componenti Danfoss: un compressore ermetico, una spia di liquido, filtro, due valvole a sfera, un contattore magnetico, un pressostato (a riarmo manuale o automatico) , un regolatore di velocità delle ventole and an outside mounted main switch.
+Carenatura estremamente resistente
L’involucro, dal colore neutro, è completamente impermeabile ed è in acciaio verniciato con polvere epossidica. Questo garantisce una lunga durata dell’unità anche nelle condizioni più estreme.
+Basso livello di rumorosità
Le unità sono equipaggiate di un regolatore di velocità delle ventole Danfoss Saginomiya, che permette di ridurre la velocità delle ventole durante basse condizioni di carico (ad esempio durante le ore notturne). Tutto ciò si traduce in basso livello di rumorosità e basso consumo energetico. Le unità sono progettate principalmente per uso esterno dove la rumorosità è un fattore chiave: per esempio are residenziali, piccoli negozi ecc..
+Installazione semplice e veloce
L’installatore apprezzerà notevolmente il fatto che le nuove unità OPTYMA PLUS™ sono semplici e veloci da installare. Sono piccole, compatte, facili quindi da maneggiare. L’involucro impermeabile è estremamente robusto e può essere facilmente rimosso per le operazioni di manutenzione. Le unità sono compatte, pur avendo lo spazio necessario per accedere facilmente a tutti i componenti.