Valvole a sfera per CO2
13 maggio 2011
Le valvole a sfera GBC per CO2, sono rubinetti manuali monodirezionali utilizzate su tubazioni di liquido, asprirazione e gas caldo negli impianti frigoriferie di condizionamento. La valvola assicura una massima tenuta con una minima caduta di pressione.Queste valvole a sfera offrono il massimoflusso nella posizione tutto aperto. Sono progettate per operare ad un vasto range di temperature. Le valvole sono dotate di cappuccio di tenuta che può essere sigillato per evitaremanomissioni.