Con l'introduzione della gamma di controlli programmabili MCX, Danfoss Electronics presenta la propria serie di strumenti capaci di soddisfare le esigenze di controllo e regolazione nelle applicazioni del settore HVAC/R e della refrigerazione.
Il sistema MCX ruota intorno a quattro concetti cardine:
Programmabilità, possibilità di predisporre un uso flessibile e personalizzato dei sistemi mediante i controlli di base MCX (Programmable Main Control).
Modularità, cioè l'ottimizzazione delle prestazioni e dei costi attraverso l'espandibilità del sistema con i controlli MCX e EXC (Expansion Control).
Connettività, quindi la possibilità di rendere perfettamente compatibili i propri strumenti con i protocolli di comunicazione standard di mercato più diffusi e affermati, mediante moduli accessori ACC (Accessory).
Interfaccia Utente, per un controllo delle funzioni del sistema semplice ed intuitivo, tramite i moduli MMI (Man Machine Interface). Il sistema "MCX" è un sistema, aperto e flessibile. La sua architettura modulare prevede l'utilizzo dei moduli espansione EXC e dei moduli accessori ACC, con l'utilizzo di un BUS di comunicazione standard (CANbus per rete locale, Modbus per rete di supervisione), e comunque con una struttura aperta agli altri protocolli standard utilizzati sui mercati del HVAC/R e dell'automazione industriale. Tramite l'innovativo sistema di sviluppo, l'utente ha completa e immediata accessibilità alle risorse locali o di rete. La gestione integrata dei componenti e la realizzazione quindi di un vero sistema a controllo distribuito, non è mai stata così facile...
Modularità dell’hardware
L’ampia gamma di moduli di controllo e accessori vi permette di creare una soluzione personalizzata che rispecchia le vostre esigenze. Moduli di espansione per input e output addizionali:
• Interazione tra le unità
• Un display può essere utilizzato per il service per accedere a tutte le unità attraverso la rete. • Possibilità di utilizzo di componenti 3rd party ad esempio touch screen di grandi dimensioni. Controllo completo delle periferiche Grazie a protocolli aperti, come Modbus e CAN bus, è possibile integrare nello stesso sistema controllori Danfoss Electronics e di altri costruttori.
• Connessione veloce – fino a 1 Mbit su 30 m (100 ft) di lunghezza del cavo
• Elevata flessibilità, fino a 127 reti con 100 nodi ciascuna.
Per maggiori informazioni: