Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Chillventa 2010
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss offre sicurezza e igiene negli sterilizzatori

Danfoss offre sicurezza e igiene negli sterilizzatori

04 novembre 2009
I professionisti operanti in ambito medico si affidano ad autoclavi per sterilizzare apparecchiature mediche e dentali al fine di proteggere i loro pazienti da microorganismi pericolosi.
Negli ultimi dieci anni, i maggiori costruttori di autoclavi del Brasile si sono affidati a prodotti Danfoss per garantire affidabilità e sicurezza dei loro prodotti.

Come le autoclavi salvano vite

Può trattarsi di un dispositivo semplice, ma l'autoclave è alla base di tutte le operazioni, assicurando che ai pazienti condizioni igieniche sicure, lontano da microorganismi dannosi. Ma cosa fa di preciso? Dopo il loro utilizzo, la strumentazione medica viene posizionata in un'autoclave dove vapore (a 134°C o più) e acqua, surriscaldati sotto alta pressione, eliminano tutti gli agenti infettivi come batteri, virus e altri microbi potenzialmente dannosi. 

 Rigidi standard industriali
È di vitale importanza che ogni componente sia robusto e affidabile poiché un piccolo difetto potrebbe fare la differenza tra un'operazione riuscita e un'infezione sfuggita al controllo. Per questa ragione ogni valvola e sensore deve soddisfare rigidi standard industriali.
Rodrigo Souza, tecnico di vendita in Danfoss Brazil, spiega perché ciò interessava Danfoss e i suoi clienti. "Quando iniziammo a concentrarci sull'industria dell’healthcare circa 10 anni fa, realizzammo che potevamo impiegare alcune delle nostre valvole che avevano già dimostrato la loro affidabilità in questo settore, poichè soddisfacevano a pieno le specifiche e gli standard richiesti da cliniche odontoiatriche e ospedali."
In autoclavi ospedalieri, i trasmettitori di pressione MBS 4500 e MBS 33 (versione assoluta) controllano la pressione all'interno delle camere interne ed esterne, mentre i sensori di temperatura MBT 153 controllano la temperatura. Le valvole solenoidi EV225B e EV210B controllano il vapore e l'acqua, mentre l'EV250B aiuta a controllare la pompa a vuoto.

Danfoss offre sicurezza e igiene negli sterilizzatori
Una partnership proficua
Presto Danfoss avviò in una partnership con Cristófoli, che in quel tempo fabbricava solo 100 autoclavi odontoiatriche al mese. Questa risultò proficua. "A Cristófoli piaceva il fatto che potevano acquistare valvole solenoidi di alta qualità da un grande produttore su scala mondiale, il che significa che possono contare su di noi ovunque vendano le loro macchine", dice Rodrigo. "E ora producono quasi 1000 unità al mese - tutte con componenti affidabili Danfoss."