Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Chillventa 2010
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Unit Conversion

Qui di seguito potete consultare o scaricare un programma grazie al quale potrete convertire qualunque unità di misura.

Le unità di misura che troverete sono:
- Temperatura
- Pressione
- Potenza
- Energia
- Velocità
- ecc....

 

Per aprire il programma:

Cliccare sul link al fondo della pagina e selezionare nella finestra che apparirà l'opzione per utilizzare il programma da questa posizione oppure per  l'opzione per scaricarlo per un utilizzo futuro.

Come utilizzare il programma:

 

È molto semplice, basta selezionare l'unità che si vuole convertire nella finestra input e selezionare l'unità nella quale si vuole convertire nella finestra output.

 

 

Il programma è stato sviluppato e distribuito gratuitamente da Mr. Josh Madison. Grazie, Josh!

 

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.