(IT) Danfoss Italia
Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressure Switch

Pressostati per applicazioni industriali

Con più di 75 anni di esperienza nella produzione di regolatori di pressione per applicazioni industriali, Danfoss mette a disposizione la gamma più ampia del settore.  

La gamma di pressostati Danfoss misura e controlla la pressione dell'aria e dei liquidi.

Accurati, robusti e realizzati per durare a lungo, i nostri pressostati funzionano ininterrottamente giorno dopo giorno, anche nelle condizioni più difficili.
Pressostati sulle caldaie

Applicazioni dei nostri pressostati

La gamma, oltre ai componenti per uso industriale generico, comprende interruttori specializzati per applicazioni impegnative.

Il pressostato RT è progettato per rispondere alle esigenze della maggioranza di applicazioni sulla terraferma e navali ed è il pressostato dalle alte prestazioni.

I pressostati BCP sono progettati per applicazioni relative a caldaie a vapore e sono approvati TÜV.

I pressostati KP/KPI sono progettati per i mezzi gassosi e liquidi - alcuni tipi dispongono di approvazione UL.

Il pressostato MBC è adatto ad applicazioni navali e idrauliche, ed è stato approvato da nove importanti autorità marittime. Campo di pressione fino a 400 bar.
Pressostato KP

Tecnologia dei nostri pressostati

I pressostati Danfoss sono controllori e limitatori elettromeccanici che regolano la pressione dell'aria e dei liquidi compresa in un determinato campo di pressione.

Tutti i sistemi di contatto nelle unità di regolazione Danfoss incorporano un meccanismo "a scatto" che mantiene la forza di contatto fino al momento di apertura del contatto stesso. Ed è questo che li distingue dai prodotti concorrenti che adottano microinterruttori.
Documentation - pressure switches

Documentazione e catalogo Web - pressostati

Trovate informazioni tecniche dettagliate, immagini e codici dei prodotti nella nostra documentazione e nel catalogo Web.
Pressostati

Pressostati

Un pressostato stabilisce il contatto elettrico quando sul suo ingresso viene raggiunta una determinata pressione impostata.

Il programma di interruttori si articola in regolatori e limitatori che stabiliscono il contatto sia in caso di aumento che di caduta della pressione.

La gamma di pressostati Danfoss è approvata TÜV ed è dotata di protezione IP65.
 
Danfoss può offrirvi pressostati per praticamente qualsiasi applicazione, sia essa leggera o pesante.