Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bio-mass valves

Valvole termostatiche per caldaie a biomassa

Le valvole termostatiche BVTS Danfoss offrono un nuovo sistema di protezione per caldaie a biomassa e caldaie ad olio combustibile.
Grazie ai 75 anni di esperienza Danfoss, è stata realizzata la valvola termostatica BVTS per garantire protezione contro il surriscaldamento ed il ritorno di fiamma.

La valvola termostatica BVTS offre sicurezza, affidabilità, e praticamente nessuna opera di manutenzione.
Queste le principali caratteristiche: 
  • Ottima tenuta anche dopo l'attivazione
  • Facile installazione
  • Tecnologia automatica
  • Non necessita di alimentazione elettrica
  • Pre-tarata per apertura a 95° C
  • Qualità superiore
  • Soluzione competitiva
Bio-mass valves for overheating protection

Protezione contro il surriscaldamento

Le valvole termostatiche BVTS Danfoss impesdicono all'acqua di raggiungere il punto di ebollizione nelle caldaie a biomassa. Se la temperatura dell'acqua aumenta, la valvola si aprirà e permetterà all'acqua fredda di entrare nel sistema dello scambiatore di calore, abbassando rapidamente ed efficientemente la temperatura nella caldaia.
Bio-mass valves for back-burning protection

Protezione contro il ritorno di fiamma

Le valvole termostatiche BVTS Danfoss evitano il fenomeno del ritorno di fiamma controllando la temperatura nel sistema d'alimentazione del combustibile. Se la temperatura aumenta al di sopra dei 95º C, la valvola si aprirà ed erogherà un quantitativo d'acqua sufficiente per  estinguere le fiamme.

Dopo l'attivazione la valvola si chiuderà e rimarrà sigillata, minimizzando l'esigenza di pulizia e di manutenzione successive.
Bio-mass valves for boilers

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulla nuova valvola termostatica BVTS Danfoss potete contattarci, oppure: