Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperature sensors

Sensori di temperatura

La temperatura gioca un ruolo essenziale in moltissimi processi industriali e richiede quindi misurazioni estremamente precise. Temperature imprecise possono dar luogo a conseguenze irreversibili, ad esempio un surriscaldamento di anche pochi gradi può compromettere la longevità dell'apparecchiatura. La gamma Danfoss include sensori e trasmettitori di temperatura ed è una preziosa alleata che fa la differenza sulla resa totale.
 
Caratteristiche:

  • Elevata protezione dall'umidità
  • Intervallo di misurazione della temperatura da -50° C a 800° C
  • Inserto di misura fisso o modificabile
  • Termoresistenza Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC e termocoppie
  • Trasmettitore incorporato disponibile
  • Disponibile con certificazioni navali
Sensore di temperatura MBT, montato

Applicazioni

I sensori e i trasmettitori di temperatura Danfoss sono progettati per applicazioni pesanti che abbracciano i seguenti settori:
Trasporti: Veicoli fuoristrada, su rotaie, navale.
Macchinari ed apparecchiature: Compressori e pompe; attrezzature per la lavorazione dei metalli, idraulica, motori industriali. Processo ed energia: Mulini a vento, gruppi elettrogeni.
HVAC/R: Refrigerazione e caldaie, per tenere sotto controllo le prestazioni della vostra applicazione giorno dopo giorno.
Sensore di temperatura MBT 5252

Caratteristiche principali

Un sensore di temperatura fornisce un'uscita continua che riflette la temperatura effettiva nel sistema, rendendo così possibile lo stretto controllo del processo.Il segnale in uscita dal sensore può essere:

  • Ohm, RTD, NTC/PTC
  • Tensione, termocoppie
  • mA/tensione, trasmettitori  

a seconda della tecnologia di rilevamento richiesta.

La gamma Danfoss abbraccia tre tecnologie di rilevamento:
- RTD (Rilevatore della Temperatura di Resistenza): Pt 100 o Pt 1000, entrambi precisi, stabili e che coprono un'ampia gamma di temperatura.

I nostri RTD si basano su un elemento a film sottile che garantisce una buona durata e tempi di risposta rapidi.

- NTC/PTC (Coefficiente di temperatura negativo/positivo): Segnale in uscita personalizzato ed elementi a prezzi competitivi utilizzati principalmente dagli OEM.

- Termocoppie: Adatti a temperature molto elevate e molto stabili meccanicamente.

Temperature sensor MBT3270

Soluzioni flessibili

Indipendentemente dalla vostra applicazione e dai requisiti tecnologici, Danfoss può soddisfare le vostre richieste con una gamma versatile di sensori di temperatura standard e personalizzati progettati tenendo conto delle specifiche.
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.