Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Elettrovalvole

Elettrovalvole

Danfoss offre una gamma incredibilmente ampia di elettrovalvole, disponibili in versioni ad azionamento diretto, servoassistita e alzata assistita.
Una soluzione facile ed economica per controllare e regolare liquidi e gas.

I corpi delle elettrovalvole e le bobine elettriche Danfoss sono di norma forniti separatamente e poi combinati.

Sono assemblabili in modo rapido e semplice senza l'utilizzo di particolari strumenti, offrendo un prodotto caratterizzato da un'ottima flessibilità. L'eventuale sostituzione della bobina può essere effettuata senza fermare o svuotare l'impianto.

Le elettrovalvole sono anche disponibili, su richiesta, come unità assemblate.
Elettrovalvole montate nell'impianto di riscaldamento

Elettrovalvole - Applicazioni

Il nostro programma di elettrovalvole abbraccia perfettamente numerose applicazioni industriali ed è conosciuto per le elevate prestazioni in svariati settori:

  • Macchine per lavanderie e lavaggio a secco
  • Lavatrici industriali
  • Autoclavi/sterilizzatori
  • Compressori e pompe a vuoto
  • Macchinari per lo stampaggio in plastica
  • Caldaie a vapore
  • Macchinari per il trattamento degli alimenti
  • Spruzzatori e sistemi per estinzione incendi
  • Attrezzature dentistiche
  • Macchine da caffè
  • Caldaie
Elettrovalvole, gruppo

Elettrovalvole - Gamma

La serie generica "B" di elettrovalvole è caratterizzata da un'elevata capacità ed eccellenti prestazioni. La serie "A" è più economica e compatta.

Se avete bisogno di assistenza nella scelta della valvola adeguata, date uno sguardo ai singoli programmi nel catalogo Web Elettrovalvole o contattateci direttamente. Materiale di tenuta
In basso troverete le istruzioni per stabilire il materiale di tenuta più adatto per i vari mezzi:
Per le Applicazioni per il trattamento delle acque potrete scegliere tra EPDM, NBR, o FKM, tenendo presente che attualmente il materiale FKM è limitato a 60º C. NBP può essere usato fino a 90° C, mentre l'EPDM è adatto per acqua calda e persino vapore a bassa pressione fino a 140° C. Per le applicazioni di Aria o Olio potete scegliere tra NBR o FKM.  Per il vapore ad alta pressione fino a 10 Bar e 185º C è indicato il PTFE.
Elettrovalvole, documentazione

Documentazione e catalogo web per elettrovalvole

Trovate informazioni tecniche dettagliate, documentazione, immagini e numeri di codice del nostro programma di elettrovalvole sul catalogo web.

Le schede tecniche forniscono le specifiche più dettagliate, inclusi i disegni tecnici e le misurazioni.
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.