Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressure transmitters

Trasmettitori di pressione

Il livello di automazione nelle applicazioni sia mobili che fisse sta crescendo rapidamente. Man mano che i controlli elettronici integrali acquistano importanza nella gestione efficiente di macchine e sistemi, la domanda di sensori e trasmettitori è destinata a crescere. Danfoss vanta decenni di esperienza in questo settore ed è riuscita ad allinearsi alle esigenze del mercato sia in termini di tecnologia che di funzionalità. Attualmente la gamma di prodotti Danfoss ricopre un'ampia scelta di trasmettitori che coniugano le tecnologie più avanzate con una scelta intelligente dei materiali. Ciò ci permette di personalizzare la nostra gamma molte applicazioni e a qualunque prezzo.

Caratteristiche:

  • Elevate prestazioni conformi ai requisiti EMC senza compromettere la precisione
  • Elevata stabilità alle vibrazioni e resistenza agli urti
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità alla sovrapressione
  • Alto grado di protezione IP
  • Ampia scelta di raccordi di pressione, raccordi elettrici, gamme di pressione, segnale in uscita
  • Disponibilità di certificazioni navali
Trasmettitore di pressione installato su applicazione

Applicazioni

I trasmettitori di pressione e i trasduttori Danfoss sono progettati per offrire prestazioni efficienti e durature in numerose applicazioni:
Trasporti: Veicoli fuoristrada, su rotaie, navale.
Macchinari ed apparecchiature: Compressori e pompe; attrezzature per la lavorazione dei metalli, idraulica, motori industriali.
Processo ed energia: Mulini a vento, gruppi elettrogeni.
HVAC/R:Refrigerazione e caldaie, per tenere sotto controllo le prestazioni della vostra applicazione giorno dopo giorno.
Produzione di trasmettitori di pressione

Principali caratteristiche

Per ridurre i costi e massimizzare le prestazioni richieste dalle varie applicazioni, Danfoss vi offre la possibilità di scegliere tra varie tecnologie di rilevazione e soluzioni elettroniche.

Il sensore in silicio piezoresistivo è il più adatto nelle applicazioni caratterizzate da picchi di pressione. Il sovraccarico di pressione in genere è pari a 6 volte (fino a 1500 bar) la gamma di misurazione e compie milioni di cicli.

La gamma di trasmettitori basata sulla tecnologia a film sottile garantisce un'eccezionale precisione, tempi di risposta rapidi e stabilità a lungo termine.

Entrambe le serie di trasmettitori sono disponibili con uno smorzatore d’impulsi integrato nel trasduttore per prevenire pericolose cavitazioni e il colpo d’ariete al diaframma.
Trasmettitori di pressione

Soluzioni flessibili

La nostra esclusiva tecnologia d'avanguardia ci permette di personalizzare i trasmettitori di pressione ad applicazioni specifiche.

Fra le varie opzioni personalizzabili, è possibile scegliere il tipo di raccordo elettrico, il segnale in uscita, la tensione di alimentazione o il raccordo di pressione.
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.