Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Mini-contattori CI5

I nuovi mini-contattori CI 5 soddisfano i nuovi requisiti di sicurezza

31 ottobre 2008
Una nuova serie di mini-contattori che offre maggiore sicurezza agli installatori, agli operatori e agli addetti alla manutenzione. La nuova serie CI 5 di Danfoss, il cui lancio è previsto per il 7 luglio, è conforme ai più recenti requisiti International Electrotechnical Commission (IEC).

Dimensioni più piccole, maggior prestazioni

I mini-contattori possono essere spesso applicati negli automatismi per porte, nelle seghe elettriche, nelle pompe e nei ventilatori. Idealmente sono anche destinati al controllo di piccole unità di condizionamento dell'aria, luci e altre installazioni domestiche dove è necessario utilizzare dispositivi di ridotte dimensioni.

Progettata per soddisfare i rigidi standard IEC, la serie CI 5 si distingue per maggiore sicurezza, design compatto e maggiore flessibilità. La sicurezza è stato un parametro fondamentale nella progettazione dei mini-contattori; quali sono, quindi, le nuove caratteristiche che migliorano questo aspetto?

In conformità agli standard IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1, la serie CI 5 offre il feedback di stato in caso di problemi sui contatti. Grazie ad una spaziatura di sicurezza di 6 mm tra le parti accessibili e le parti sotto tensione, il rischio di shock elettrico per gli addetti alla manutenzione che operano sull'apparato è notevolmente ridotto. Questa separazione, conforme al nuovo standard IEC 60947-1, soddisfa i nuovi requisiti di collaudo. Quindi la CI 5 non solo è più sicuro, ma garantisce anche l'investimento nel futuro.

Altri vantaggi per l'utente includono: 
 
  • Maggiore affidabilità: Grazie alla vasta gamma di bobine CC, i contattori possono funzionare anche con notevoli variazioni di tensione minima o massima, fino al 30%, con grande affidabilità.
  • Maggiore campo di utilizzo: I blocchi H autopulenti sono progettati specificamente per offrire grande affidabilità di contatto, e permettono di usare i contattori anche con correnti di soli 2mA a 15V.


Un prodotto migliore allo stesso prezzo
La serie CI 5 è progettata per sostituire la serie precedente CI 4. Per rendere più facile il passaggio alla nuova serie di mini-contattori CI 5, i nuovi dispositivi non richiedono modifiche al progetto dei quadri.

Sono disponibili con diverse portate dei contatti e varie configurazioni di contatti ausiliari oltre a numerosi accessori, tra cui un interblocco meccanico a montaggio frontale e un modulo soppressore di sovratensioni. I nuovi CI 5 includono anche un relè di protezione bimetallico specifico per protezione da sovraccarichi con meccanismo differenziale per mantenere la sensibilità in condizioni di perdita di fase.

Con una portata di tensione fino a 690 V, i nuovi dispositivi coprono la gamma di potenze fino a 5,5 kW e vengono offerti allo stesso prezzo dei modelli precedenti di pari caratteristiche.

Per scoprire di più su questa nuova serie, contattare Danfoss.


Bartosz Buniowski, Product Manager

Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.