Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Nuova valvola plug-in

Nuova valvola plug-in per i nuovi modelli refrigeranti

07 luglio 2009
Danfoss ha sviluppato un nuovo tipo di valvola solenoide per l'iniezione d'olio nell'ambiente ostile presente in un nuovo compressore a velocità variabile che utilizza un nuovo tipo di refrigerante.
Tre anni fa Danfoss ha iniziato a sviluppare il primo compressore scroll a velocità variabile commerciale del mondo per il condizionamento d'aria che utilizza il refrigerante R-410A.
Nel 2006 questo refrigerante era relativamente nuovo e Danfoss si propose di sviluppare una nuova valvola plug-in per assicurare l'iniezione sicura dell'olio nel compressore per lubrificare le parti in movimento.

Due anni più tardi, nel 2008, il prodotto è stato introdotto sul mercato statunitense con il nome di Apexx VSH series.
I compressori VSH offrono una maggiore comodità grazie ad un controllo di temperatura più ridotto e l'abilità di raffreddare o riscaldare rapidamente su richiesta, aumentando la velocità all'istante. Il risultato è una notevole riduzione del rumore, soprattutto in condizioni a carico parziale, e il compressore VSH Danfoss può assicurare un risparmio energetico superiore al 20% rispetto ai sistemi convenzionali.
In un compressore scroll, l'olio viene miscelato con refrigeranti, quindi l’obbiettivo era quello di realizzare una valvola che potesse resistere a questa difficile condizione.
La squadra di sviluppatori ha testato e scelto una miscela speciale per la gomma utilizzata per la guarnizione e questo ha fatto la differenza. La valvola plug-in EV219A funziona con questa miscela di fluidi.

La valvola EV219A non è solo progettata per impianti con compressori, ma può essere installata in ogni corpo valvola che richiede un attuatore. Danfoss può realizzare prodotti con valore aggiunto per un'ampia gamma di applicazioni, incluso il refrigerante.

Per il mercato statunitense Danfoss ha ottenuto un'approvazione UL per la valvola EV219A.


Morten Jensen, Lead Design Engineer

Diamo Valore ai nostri clienti

Affidabilità e qualità sono gli elementi base per offrire ai nostri clienti prezzi competitivi, servizi e soluzioni tecniche, tutto questo unito alla grande esperienza, che ci rende leader del settore.

Il nostro obbiettivo è quello di diventare fornitori ideali dei nostri clienti, per questo applichiamo i principi del "Lean Thinking", che ci permettono, grazie alla competenza e alla disponibiltà, di essere sempre a disposizione del cliente con risposte immediate e reattive a qualsiasi esigenza o richiesta.