Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
La gamma di pressostati Danfoss KP offrono sicurezza ed affidabilità

La gamma di pressostati Danfoss KP offrono sicurezza ed affidabilità

03 settembre 2009
I pressostati KP Danfoss sono prodotti d'uso comune che offrono una qualità sempre migliore. Grazie a 35 anni di esperienza, la serie KP si basa su una tecnologia sperimentata e affidabile. La squadra Danfoss KP vanta grande esperienza e una vasta conoscenza, non solo per quanto riguarda i comandi a pressostato, ma anche per le applicazioni per le quali sono progettati. E questo è ciò che aiuta la famiglia di pressostati Danfoss KP ad essere ricordati per primi dai clienti che lavorano con applicazioni industriali.

Versatili, di lunga durata ed affidabili

I pressostati KP controllano, regolano e monitorano la pressione nelle applicazioni pneumatiche, marine, idrauliche e di riscaldamento. Poiché svolgono un importante ruolo di sicurezza in queste applicazioni, è molto importante che le funzioni di ripristino automatico o manuale funzionino perfettamente, pertanto la massima attenzione è rivolta all'affidabilità e la qualità.

Ma la storia dei pressostati KP non finisce qui. I pressostati KP sono facili da installare e da usare, hanno una struttura semplice ed elegante e sono sufficientemente compatti per poter essere montati in spazi ridotti. Come tanti altri prodotti Danfoss, possono essere personalizzati per soddisfare le vostre esigenze con capacità elettriche fino a 16A AC3, custodie con grado di sicurezza fino a IP67 e intervalli di pressione fino a 60 bar. Caratteristiche come la versatilità e l’affidabilità rendono molto popolari i prodotti della famiglia di pressostati KP.

All'interno di ogni pressostato KP troverete un'interazione perfetta tra il soffietto, il meccanismo di scatto e il sistema di contatto. Il meccanismo a scatto rapido assicura una funzione di contatto equivalente alla Classe A, conformemente agli standard EMC. Un tempo di rimbalzo trascurabile (10-15 µs) allunga la vita dell'interruttore, consentendogli di resistere a oltre 100,000 operazioni, facendo sì che le vostre apparecchiature lavorino più a lungo. Inoltre può resistere a vibrazioni comprese tra 20 e 1000 Hz in presenza di forze pari a 4 G, il che lo rende ideale per applicazioni gravose.

La gamma di pressostati KP si completa perfettamente con altri prodotti Danfoss, incluse le valvole solenoidi, i sensori di pressione e di temperatura ed i trasmettitori.

Grazie alle vaste conoscenze di Danfoss nelle applicazioni pneumatiche, marine, di riscaldamento e idrauliche, siete sicuri di essere in buone mani, indipendentemente da quanto potenzialmente pericolose siano le vostre operazioni.

Per maggiori informazioni sul nostro ampio portafoglio prodotti, contattare la sede Danfoss più vicina.

By Stig Tønder, Market Manager
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.