Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
I clienti Danfoss contribuiscono a dare forma alla nuova gamma MBS 1900

I clienti Danfoss contribuiscono alla realizzazione della nuova gamma MBS 1900

14 agosto 2009
La più recente gamma di prodotti Danfoss, i trasmettitori di pressione serie MBS 1900, è il risultato diretto della capacità di ascoltare e rispondere a requisiti specifici dei nostri clienti. L'individuazione di difetti dei prodotti, l'aggiornamento di prodotti esistenti e la progettazione di nuove gamme di prodotti contribuiscono alla creazione di un’attraente gamma di prodotti.

Essendo la situazione odierna del mercato estremamente competitiva, è necessario avere una gamma prodotti di qualità per poter essere un partner commerciale a livello mondiale dei principali clienti OEM.

La storia della serie MBS 1900

Durante recenti attività di sviluppo commerciale nelle applicazioni con pompe ad aria compressa e pompe di aumento pressione, Danfoss ha individuato un'opportunità di nicchia per una nuova gamma di trasmettitori di pressione. La gamma MBS 1900 è concepita specificamente per soddisfare i severi requisiti tecnici e commerciali dei maggiori clienti OEM in questi settori commerciali di importanza strategica.
Questi nuovi prodotti hanno ora superato tutti i requisiti di design, di convalida e di produzione – e un gran numero di OEM chiave in tutto il mondo stanno attualmente sottoponendo a test la gamma MBS 1900.

Cos'è che contribuisce all'elevata qualità della gamma di trasmettitori di pressione MBS 1900? Per prima cosa è progettata per soddisfare i severi criteri di performance di due applicazioni chiave – aria ed acqua.
Inoltre, poiché la progettazione tecnica si basa su una tecnologia sperimentata e testata, funziona.
I componenti chiave sono stati utilizzati in altre game di prodotti già da anni, quindi i rischi abituali associati ai lanci di nuovi prodotti sono notevolmente ridotti. E con un prezzo che la rende molto competitiva, non può passare inosservata.

La gamma Danfoss comprende anche altri prodotti di grande interesse per i clienti che lavorano con applicazioni aria e acqua, quali sensori di temperatura, valvole solenoidi, scambiatori di calore e prodotti on/off. Grazie a questo esauriente gamma, possiamo assistere i clienti con programmi di razionalizzazione dei fornitori.  

La storia della serie MBS 1900 è un grande esempio di come, ascoltando i clienti, è possibile trasformare tali conoscenze in prodotti mirati porti al successo. Ulteriori programmi di sviluppo dei prodotti sono già in una fase avanzata per assicurare che continueremo ad offrire ai nostri clienti la migliore tecnologia possibile ai migliori prezzi possibili.  


Rob Allaker, Market and Application Manager, Sensor 
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.