(IT) Danfoss Italia
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Prestazioni più sicure con il nuovo trasmettitore di pressione Danfoss

03 dicembre 2007
MBS 1250 è una nuova serie di trasmettitori di pressione idraulici Danfoss, nata specificatamente per applicazioni esigenti. La combinazione tra design collaudato e caratteristiche finalizzate alla sicurezza fa di MBS 1250 la scelta migliore per il controllo dei processi industriali esigenti.

Affidabilità e accuratezza quando il percorso si fa aspro

Il design robusto e interamente collaudato della serie MBS 1250 garantisce prestazioni sicure e affidabili anche in presenza di una pressione estrema. Un giorno dopo l’altro, MBS 1250 supera con successo le sfide sempre più impegnative che pongono i più svariati settori: agricoltura, silvicoltura, estrazione, movimentazione dei materiali e costruzione.

Progettato per rispondere alle esigenze più severe, il trasmettitore di pressione compatto MBS 1250 è dotato di uno smorzatore d’impulsi integrato per prevenire pericolose cavitazioni e il colpo d’ariete al diaframma. Inoltre, il design attentamente studiato offre un’eccellente stabilità alla vibrazione e un livello di protezione EMI fino a 100 V/m.

Poiché i lavori in cantiere si svolgono spesso in condizioni difficili, il nuovo trasmettitore di pressione è dotato di caratteristiche speciali come:
  • un alto livello di protezione in grado di difenderlo dall’umidità causata dalla fluttuazione delle temperature;
  • parti in acciaio inox che garantiscono una stabilità a lungo termine e un funzionamento assolutamente affidabile con temperature ambientali fino a 125° C.
In breve, il trasmettitore di pressione idraulico di Danfoss MBS 1250, adatto per applicazioni esigenti, tiene sotto controllo i processi industriali. Grazie alla sua elevata accuratezza, non dovrete mai preoccuparvi della sicurezza durante il lavoro in cantiere.

Oltre a MBS 1250, Danfoss Industrial Automation offre un’esaurientissima gamma di sensori, valvole industriali, pressostati e termostati. Le nostre soluzioni idrauliche altamente affidabili e robuste nascono da 50 anni di esperienza nel settore e garantiscono componenti allo stato dell’arte per sistemi di monitoraggio e di comando.

Marco Airola, Business Area Director
Search

Diamo Valore ai nostri clienti

Affidabilità e qualità sono gli elementi base per offrire ai nostri clienti prezzi competitivi, servizi e soluzioni tecniche, tutto questo unito alla grande esperienza, che ci rende leader del settore.

Il nostro obbiettivo è quello di diventare fornitori ideali dei nostri clienti, per questo applichiamo i principi del "Lean Thinking", che ci permettono, grazie alla competenza e alla disponibiltà, di essere sempre a disposizione del cliente con risposte immediate e reattive a qualsiasi esigenza o richiesta.