Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive FC51

VLT® Micro Drive FC51

Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza di uso generale che può controllare motori in CA fino a 22 kW. è un convertitore piccolo ma di grande robustezza e affidabilità. Conforme ...

Caratteristiche e vantaggi

Potenze
Monofase 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
Trifase 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
Trifase 380–480 V AC 0.37–22 kW

Il VLT® Micro Drive è un autentico convertitore di frequenza VLT® Combina un'incomparabile affidabilità con facilità di utilizzo e compatta funzionalità. Qualità che consentono una messa in servizio estremamente facile e veloce. La numerazione dei
terminali e la loro nomenclatura sono rimaste le stesse della famiglia VLT®.
Sviluppato e costruito da Danfoss Drives, il principale esperto in convertitori di frequenza fin dal 1968 ed ideatore del VLT® - The Real Drive.
Circa 100 parametri sono a disposizione per rendere il massimo dell'efficienza energietica nella vostra applicazione, anche la più complessa.

Resinatura standard dei circuiti stampati
Per ambianti aggressivi.

Installazione fianco a fianco per una riduzione eefftiva degli ingombri
Un compatto design a libro, consente l’installazione fianco a fianco senza subire alcun declassamento.

Minima penetrazione della polvere
Il VLT® Micro Drive è stato progettato in modo tale che l’aria della ventilazione forzata usata
per il raffreddamento, non venga a
contatto con l’elettronica.
In questo modo le schede elettroniche all’interno del convertitore di frequenza rimangono ben protette.


Filtri RFI integrati
I radio disturbi indotti dai cavi motore, vengono limitati grazie ai fi ltri RFI integrati nel convertitore di frequenza. Tali filtri consentono il rispetto delle normative EU
con lunghezze cavi motore (schermati) fino a 15 m.

Funzione freno integrata
Grazie alle funzioni freno in DC ed AC integrate, il VLT® Micro Drive può
trasformare l’energia cinetica recuperata dall’applicazione, in forza frenante per arrestare il motore.
Un chopper di frenatura è incorporato all’interno del convertitore di frequenza su taglie superiori al 1,5 Kw.

Opzioni Display
Pannelo di controllo locale numerico:
- senza potenziometro (LCP 11)
- con potenziometro (LCP 12)
Kit remoto per LCP con 3 m. di cavo.

Accessori
kit IP21 / NEMA 1
Piastra EMC
Kit di montaggio a barra DIN (contenitori M1 ed M2)
Kit IP 21 (contenitori M1, M2 ed M3)

Specifiche


Alimentazione di rete (L1, L2, L3):
Tensione alimentazione
1 x 200–240 V ±10%,
3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%

Valori in uscita (U, V, W):
Tensione di uscita: 0–100% tensione di alimentazione

Frequenza di uscita
0–200 Hz (modalità VVC+), 0–400 Hz(modalità U/f)

Commutazione in uscita
Illimitate

Tempi di rampa
0.05–3600 sec

Ingressi digitali:
Ingressi digitali programmabili: 5*
Logica: PNP o NPN
Livello di tensione: 0–24 V

* Uno degli ingressi digitali può essere configurato come ingresso ad impulsi

Ingressi ad impulsi:
Ingressi ad impulsi programmabili: 1
Livello di tensione: 0–24 V DC (PNP logica positiva)
Frequenza: 20–5000 Hz

Ingressi analogici:
Ingressi analogici: 2
Tipo: 1 in corrente / 1 in corrente o in tensione
Livello di tensione: 0 – 10 V (scalabile)
Livello di corrente: 0/4–20 mA (scalabile)

Uscite Analogiche:
Uscite analogiche programmabili: 1
Livello di corrente: 0/4–20 mA

Uscite relè:
Uscite relè programmabili: 1
Carico massimo: 240 VAC, 2 A

Certificazioni:
CE, C-tick, UL

Bus di campo:
Protocollo FC
Modbus RTU