(IT) Danfoss Italia
Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Drives - Home Page
> Prodotti Drives
> Organizzazione di vendita Danfoss Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Documentazione tecnica
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

NUOVO VLT® MICRO DRIVE: PICCOLO DRIVE... GRANDI PRESTAZIONI

Un autentico convertitore di frequenza Danfoss: il VLT® Micro Drive.
Combina una incomparabile affidabilità con facilità di utilizzo e compatta funzionalità. Qualità che consentono una messa in servizio estremamente facile e veloce. La numerazione dei terminali e la loro nomenclatura sono rimaste le stesse della famiglia VLT®. Sviluppato e costruito da Danfoss Drives, il principale esperto in convertitori di frequenza dal 1968 ed ideatore del VLT® -The Real Drive.

Il VLT ® Micro Drive è un inverter adatto ad ogni tipo di applicazione, in grado di pilotare motori AC di taglie fino a 22 kW.
Un inverter piccolo ma con alte prestazioni, tanta potenza e grande affidabilità.

Ideale per:
  • Applicazioni industriali
  • Applicazioni HVAC
  • OEM

Caratteristiche

Vantaggi

Facile da usare

• Messa in servizio facile e veloce

• Risparmio di tempo

• Pronti-partenza-via!

• Il minimo sforzo in poco tempo

• Copia parametri tramite pannello LCP

• Facile e rapida programmazione di più inverter

• Struttura parametri intuitiva

• Minimo utilizzo del manuale

• Compatibile con il software VLT®

• Risparmio sui tempi di messa in servizio

• Funzioni di auto protezione

• Interventi limitati

• Controllore di processo PI

• Non necessita di controllori esterni

• Adattamento Automatico del Motore (AMA)

• Sfrutta tutte le potenzialità del motore

• 150% della coppia nominale motore per 1 minuto

• Elevata doppia di avviamento

• Riaggancio al volo (aggancio del motore in movimento)

• Riaggancia dolcemente il motore durante il funzionamento a ruota libera

• Relè Termico Elettronico (ETR)

• Non necessita di nessuna protezione motore esterna

• Funzione di stop preciso

• Ottimizza i tempi di produzione

• Smart Logic Controller

• Consente, in molte occasioni, di evitare l’uso di un PLC

• Filtri RFI

• Riduzione di spazio e costi

Risparmio energetico

Abbatte i costi di esercizio

• Efficienza energetica pari al 98%

• Riduce le perdite di calore

• Ottimizzazione Automatica dell ’Energia (AEO)

• Risparmio energetico pari al 5-15% nelle applicazioni HVAC

Affidabile

Lunga durata

• Protezioni contro i guasti a terra

• Protegge l’inverter

• Protezioni contro l’alta temperatura

• Protegge l’inverter e il motore

• Protezioni contro i cortocircuiti

• Protegge l’inverter

• Ottima dissipazione del calore

• Aumenta la vita dell’inverter

• Elettronica di alta qualità

• Bassi costi di esercizio

• Condensatori di alta qualità

• Alta tolleranza agli sbalzi di tensione

• Tutti i convertitori sono testati a pieno carico in fabbrica

• Elevata affidabilità

• Resistente alla polvere

• Migliora la produttività

• Solido e robusto

• Aumenta la vita dell’inverter

• Conforme alla direttiva RoHS

• Protegge l’ambiente

• Progettato in accordo con la direttiva WEE

• Protegge l’ambiente