Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

CONVERTITORI DI FREQUENZA VLT® E SOFT STARTERS Passione e Dedizione dal 1968

I convertitori di frequenza VLT® controllano velocità, coppia, accelerazione, ed eseguono operazioni di sincronizzazione e posizionamento, offrendo il massimo dell'efficienza e del risparmio energetico.

Danfoss Drives fornisce prodotti personalizzati, facili da utilizzare, affidabili, ed un preciso controllo del motore.

40 anni di successi per i convertitori di frequenza VLT® Danfoss

Dal primissimo VLT 5 raffreddato ad olio, con un peso di 54 kg, e riempito con circa 20 litri d'olio, ai più nuovi e performanti VLT® di oggi.
Storia di un percorso in continua ascesa per i convertitori di frequenza Danfoss VLT®

VLT® HIGH POWER DRIVES: fino a 1400 kW di potenza

I nuovi convertitori di frequenza VLT® Danfoss da oggi raggiungono i 1400 kW di potenza, e diventano il punto di riferimento per la gestione intelligente del calore e del risparmio energetico

VLT® Flex Concept, la soluzione pluri-premiata ed eco-efficiente

Danfoss presenta un nuovo concetto per l’industria Alimentare e dell’Imbottigliamento che si basa sui criteri di efficienza, affidabilità ed eco-compatibilità.

VLT® DANFOSS: PASSIONE E DEDIZIONE

Danfoss Drives è leader mondiale tra i
fornitori di convertitori di frequenza, e
continua a guadagnare quote di mercato.

“Dedizione” è la parola chiave dal 1968, anno in cui Danfoss introdusse il primo convertitore di frequenza a velocità variabile prodotto in serie, per motori AC, denominato VLT ®. Duemila dipendenti sviluppano, producono, vendono e forniscono assistenza, esclusivamente per convertitori di frequenza e avviatori statici, in oltre cento Paesi nel mondo.

Frost & Sullivan ha assegnato a Danfoss Drives il prestigioso premio “Product Innovation 2006”, per la capacità di creare prodotti sempre migliori, più innovativi e più efficienti.
Il premio riconosce l’eccellenza dimostrata in particolare con il VLT® AutomationDrive: una soluzione unica e flessibile per un’ampia gamma di applicazioni industriali.