Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

NUOVO VLT® AQUA DRIVE... TUFFIAMOCI!

L ’acqua rappresenta per Danfoss uno dei businnes più importanti.
Il VLT ® AQUA Drive è stato concepito utilizzando tutta l’esperienza maturata da Danfoss Drives nel settore del trattamento acqua.
Il risultato è la combinazione perfetta per il controllo di pompe e soffianti in applicazioni water. 



Dedicato alle pompe ed alle soffianti

Un'elevata qualità dell’acqua ed una sostanziosa riduzione del consumo energetico possono essere ottenuti utilizzando il VLT® AQUA Drive.
La gestione dei sistemi di pompaggio, trattamento dell’acqua, distribuzione, controllo della pressione, controllo
dei livelli, depurazione, irrigazione hanno un’unica
soluzione: VLT® AQUA Drive.
  • DETTAGLI TECNICI 






  •         
            Ideale per:
    • Sistemi di pompaggio
    • Sistemi di depurazione
    • Irrigazione

     

     Per maggiori informazioni contattaci

     Agenti di vendita Danfoss Drives
     

    Caratteristiche

    Vantaggi

    Funzioni dedicate

    Controllo sensorless per pompe

    Riduzione costi di cablaggio

    Funzione marcia a secco

    Protezione della pompa

    Doppia rampa iniziale programmabile

    Tutela della pompa e del sistema

    Funzione riempimento condotte

    Eliminazione colpi d ’ariete

    Alternanza motori

    Ridondanza,riduzione dei costi

    Sleep Mode

    Risparmio energetico

    Funzione no/basso flusso

    Protezione della pompa

    Funzione ‘End of curve”

    Monitoraggio perdite di acqua

    Gestione sistemi multipompa

    Riduzione dei costi

    Risparmio energetico

    Riduzione dei costi di gestione

    Alto rendimento del VLT ® (98%)

    Riduzione degli sprechi energetici

    Grado di protezione IP54/IP55 per tutte le taglie

    Extra risparmio energetico del 5-15%

    Funzione pausa pompa

    Risparmio energetico

    Completo

    Riduzione costi di installazione

    Grado di protezione IP66

    Montaggio esterno

    Grado di protezione IP54/IP55 per tutte le taglie

    Eliminazione quadri elettrici

    Password di protezione

    Sicurezza

    Sezionatore di linea

    Riduzione componenti di manovra

    Filtri RFI integrati

    Nessun modulo esterno aggiuntivo

    Smart Logic Controller integrato

    Eliminazione dei PLC

    Arresto in sicurezza

    Minori cablaggi,più sicurezza

    Temperatura ambiente max 50 °C

    Riduzione sistemi di raffreddamento

    User friendly

    Riduzione costi di installazione

    Pannello di controllo di facile utilizzo

    Riduzione dei tempi di messa in servizio

    Unica tipologia di inverter per tutte le taglie

    Riduzione dei tempi di apprendimento

    Interfaccia intuitiva

    Riduzione dei costi di programmazione

    Orologio integrato

    Riduzione dei costi per altri componenti

    Design modulare

    Facile integrazione delle opzioni

    Adattamento automatico dei regolatori PI

    Riduzione dei tempi di programmazione

    Indicazione del tempo di ammortamento

    Feedback immediato del risparmio