I corsi si svolgono presso la nostra sede di Torino - C.so Tazzoli 221.
La partecipazione è gratuita.
Qualora sopraggiungessero degli imprevisti che impediscano la partecipazione ai corsi da parte degli iscritti, è richiesto l’avvertimento 5 giorni lavorativi prima della data stabilita per il corso.
IN CASO DI NON PRESENZA DEGLI ISCRITTI IL GIORNO STESSO DEL CORSO, VERRA' ADDEBITATA UNA PENALE DI €. 300,00.
Le adesioni andranno comunicate per iscritto compilando l’apposito Modulo di Adesione da spedire via fax o via mail alla c.a. di Roberta Panero, che provvederà ad inviare lettera di conferma partecipazione.
La durata di ogni corso è di circa 6 ore, dalle ore 9.00 circa, alle ore 16.00 circa, con un'ora di pausa.
Il pranzo ed il materiale tecnico sono offerti.
Eventuali spese di viaggio e/o pernottamento saranno invece a carico del partecipante.
Alla fine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per l’eventuale pernottamento consigliamo il seguente hotel:
HOLIDAY INN TURIN (raggiungibile a piedi dall'azienda)
Via P. Gaidano n. 113
10137 TORINO
E’ possibile richiedere che la prenotazione venga effettuata dalla sede di Torino, per ottenere tariffe convenzionate.
Per ulteriori chiarimenti e per il pagamento della quota di iscrizione potete contattare direttamente la Sig.na Roberta Panero – tel: 011/3000.538, fax: 011/3000.576, e-mail: roberta.panero@danfoss.it
| DATA |
TITOLO CORSO |
TARGET |
ARGOMENTI TRATTATI |
DURATA |
LUOGO |
| MERCOLEDI 11 MARZO 2009 |
CORSO VLT® APPLICATI SU POMPE E VENTILATORI - SETTORE HVAC, INDUSTRIA E ACQUA |
Impiantisti ed installatori degli impianti termici e fluidodinamici. Costruttori di pompe e Unità di Trattamento Aria (UTA). |
- Regolazione di una pompa per impianti a pressione, portata o livello costante per mezzo dell'inverter dedicato VLT AQUA Drive FC 202 - Applicazione dell'inverter dedicato VLT HVAC Drive FC 102 su impianti di ventilazione e trattamento aria - Impianti CAV e VAV - Gamma High Power Drives - Il regolatore PID interno del VLT - Programmazione e consigli pratici - Semplificazione dell'impiantistica elettrica e fluidodinamica - Prodotti correlati: Avviatori statici - Risparmio energetico: soluzioni applicative e sgravi finanziari
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza e dimestichezza dei prodotti Danfoss dedicati al settore HVAC e Water. Saranno quindi in grado di effettuare una programmazione in modo autonomo per le applicazioni più tipiche e di beneficiare dei vantaggi connessi al risparmio energetico. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOLEDI 1° APRILE 2009 |
CORSO VLT® BASE/MANUTENTORI |
Installatori, elettricisti e quadristi al primo approccio con gli inverter Danfoss. Manutentori elettrici o dell'automazione di stabilimento sia delle linee produttive che degli impianti tecnologici. |
-Teoria del motore asincrono, principi di funzionamento di un convertitore di frequenza - Gamma dei VLT Danfoss - Scelta di un convertitore di frequenza secondo l'applicazione, esempi applicativi di base - Schemi di collegamento e programmazione dei convertitori Danfoss. Installazioni a norme EMC - Diagnostica dell'inverter e risoluzione delle problematiche più frequenti - Cenni sul risparmio energetico grazie all'utilizzo di inverter VLT Danfoss
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una conoscenza generale sui principi di funzionamento e le varie tipologie di inverter Danfoss. Saranno inoltre in grado di effettuare una corretta installazione e di gestire in modo autonomo eventuali problematiche tecniche. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOLEDI 29 APRILE 2009 |
CORSO VLT® FC 300 AUTOMATIONDRIVE E NUOVO SOFT STARTER MCD 500 |
Installatori, elettricisti, quadristi e costruttori di macchine che desiderano sfruttare al meglio le potenzialità dei prodotti di automazione Danfoss ad alte prestazioni |
FC 300 AutomationDrive: - Caratteristiche, scelta e dimensionamento FC 301, FC302, esempi applicativi di base - Schemi di collegamento e programmazione - Algoritmi VVC+ e controllo vettoriale FLUX - Installazioni a norme EMC - Moduli di espansione e programmazione tramite software MCT 10 - Gamma High Power Drives
Nuovo Soft Starter MCD 500: - Caratteristiche, dimensionamento, funzioni esclusive (AAC Adaptive Acceleration Control)
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza dell'FC 300 AutomationDrive, prodotto di punta della gamma VLT Danfoss. Saranno in grado di programmare in modo autonomo i vari principi di controllo per le applicazioni più complesse.Inoltre avranno approfondito la conoscenza delle nuove tecnologie di avviamento soft applicate al nuovo soft starter MCD 500. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOLEDI 20 MAGGIO 2009 |
CORSO VLT® APPLICATI SU POMPE E VENTILATORI - SETTORE HVAC, INDUSTRIA E ACQUA |
Impiantisti ed installatori degliimpianti termici e fluidodinamici. Costruttori di pompe e Unità di Trattamento Aria (UTA). |
- Regolazione di una pompa per impianti a pressione, portata o livello costante per mezzo dell'inverter dedicato VLT AQUA Drive FC 202 - Applicazione dell'inverter dedicato VLT HVAC Drive FC 102 su impianti di ventilazione e trattamento aria - Impianti CAV e VAV - Gamma High Power Drives - Il regolatore PID interno del VLT - Programmazione e consigli pratici - Semplificazione dell'impiantistica elettrica e fluidodinamica - Prodotti correlati: Avviatori statici - Risparmio energetico: soluzioni applicative e sgravi finanziari
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza e dimestichezza dei prodotti Danfoss dedicati al settore HVAC e Water. Saranno quindi in grado di effettuare una programmazione in modo autonomo per le applicazioni più tipiche e di beneficiare dei vantaggi connessi al risparmio energetico. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOEDI 30 SETTEMBRE 2009 |
CORSO VLT® BASE/MANUTENTORI |
Installatori, elettricisti e quadristi al primo approccio con gli inverter Danfoss. Manutentori elettrici o dell'automazione di stabilimento sia delle linee produttive che degli impianti tecnologici. |
-Teoria del motore asincrono, principi di funzionamento di un convertitore di frequenza - Gamma dei VLT Danfoss - Scelta di un convertitore di frequenza secondo l'applicazione, esempi applicativi di base - Schemi di collegamento e programmazione dei convertitori Danfoss. Installazioni a norme EMC - Diagnostica dell'inverter e risoluzione delle problematiche più frequenti - Cenni sul risparmio energetico grazie all'utilizzo di inverter VLT Danfoss
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una conoscenza generale sui principi di funzionamento e le varie tipologie di inverter Danfoss. Saranno inoltre in grado di effettuare una corretta installazione e di gestire in modo autonomo eventuali problematiche tecniche. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOLEDI 21 OTTOBRE 2009 |
CORSO VLT® FC 300 AUTOMATIONDRIVE E NUOVO SOFT STARTER MCD 500 |
Installatori, elettricisti, quadristi e costruttori di macchine che desiderano sfruttare al meglio le potenzialità dei prodotti di automazione Danfoss ad alte prestazioni |
FC 300 AutomationDrive: - Caratteristiche, scelta e dimensionamento FC 301, FC302, esempi applicativi di base - Schemi di collegamento e programmazione - Algoritmi VVC+ e controllo vettoriale FLUX - Installazioni a norme EMC - Moduli di espansione e programmazione tramite software MCT 10 - Gamma High Power Drives
Nuovo Soft Starter MCD 500: - Caratteristiche, dimensionamento, funzioni esclusive (AAC Adaptive Acceleration Control)
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza dell'FC 300 AutomationDrive, prodotto di punta della gamma VLT Danfoss. Saranno in grado di programmare in modo autonomo i vari principi di controllo per le applicazioni più complesse.Inoltre avranno approfondito la conoscenza delle nuove tecnologie di avviamento soft applicate al nuovo soft starter MCD 500. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |
| MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 2009 |
CORSO VLT® APPLICATI SU POMPE E VENTILATORI - SETTORE HVAC, INDUSTRIA E ACQUA |
Impiantisti ed installatori degliimpianti termici e fluidodinamici. Costruttori di pompe e Unità di Trattamento Aria (UTA). |
- Regolazione di una pompa per impianti a pressione, portata o livello costante per mezzo dell'inverter dedicato VLT AQUA Drive FC 202 - Applicazione dell'inverter dedicato VLT HVAC Drive FC 102 su impianti di ventilazione e trattamento aria - Impianti CAV e VAV - Gamma High Power Drives - Il regolatore PID interno del VLT - Programmazione e consigli pratici - Semplificazione dell'impiantistica elettrica e fluidodinamica - Prodotti correlati: Avviatori statici - Risparmio energetico: soluzioni applicative e sgravi finanziari
Al termine di questo corso i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza e dimestichezza dei prodotti Danfoss dedicati al settore HVAC e Water. Saranno quindi in grado di effettuare una programmazione in modo autonomo per le applicazioni più tipiche e di beneficiare dei vantaggi connessi al risparmio energetico. |
6 ORE |
SEDE DANFOSS TORINO |