(IT) Danfoss Italia
Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Drives - Home Page
> Organizzazione geografica Danfoss Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Prodotti
> Configuratore VLT on line
> Documentazione tecnica
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Motoriduttori BAUER
Serie BG motoriduttori elicoidali

 

Motoriduttori compatti ed economici in linea progettati per garantire prestazioni esigenti per un lungo periodo di funzionamento.
>Dettagli
Serie BF - motoriduttori pendolari

 

I motoriduttori pendolari con braccio di reazione incorporato vengono integrati facilmente e utilizzati vantaggiosamente.
>Dettagli
Serie BK motoriduttori a coppia conica

 

I motoriduttori a coppia conica ortogonali a elevata densità di potenza assicurano il massimo rendimento specialmente se utilizzati con gli inverter di frequenza.
>Dettagli
Serie BS motoriduttori a vite senza fine

 

Motoriduttori a vite senza fine ortogonali ed economici vengono facilmente installati nelle applicazioni più esigenti.
>Dettagli
Serie BM motoriduttori monorail

 

La gamma di motoriduttori Bauer 2000 lanciata nel 1997 ora è stata completata con una serie di motoriduttori monorail.
>Dettagli
Convertitore di frequenza Bauer Aseptic
 

 

Motoriduttore per industria alimentare. Potenza motore da 0,37 a 1,5 kW. Disponibile con riduttori a ingranaggi elicoidali, riduttori pendolari, a ingranaggi conici o a vite senza fine.
>Dettagli