Soluzioni Decentralizzate
VLT® DriveMotor FCM 300
La serie VLT FCM 300 è un'alternativa molto compatta che combina insieme un inverter VLT e un motore di alta qualità facendone un unico prodotto.
Il convertitore di frequenza viene collegato al posto della morsettiera del motore. Non è pi...
|
VLT® Decentral FCD 300
Il VLT FCD 300 è un convertitore di frequenza completo progettato per un montaggio decentralizzato. L'FCD 300 può essere montato a parete in prossimità del motore o direttamente sul motore. L'FCD viene fornito in un contenitore a elevato livell...
| |