VLT® Soft Starter MCD 500
Il nuovo VLT® Soft starter MCD 500 rappresenta la soluzione completa per il controllo avanzato di avviamento e arresto dei motori asincroni. L’MCD 500 è un soft starter estremamente intelligente, tecnologicamente avanzato, che controlla costante...
|
VLT® Avviatore compatto MCD 200
Grazie all'utilizzo esteso della tecnologia più recente, vale a dire i nuovi algoritmi di controllo dei semiconduttori e l'utilizzo del bypass, i nuovi avviatori statici sono molto compatti e la dissipazione di calore è molto bassa.
Non è...
|
VLT® Regolatore Soft Start MCD 100
L'MCD 100 è un avviatore statico economico ed estremamente compatto per motori CA fino a 11 kW grazie al progetto unico a semiconduttori.
L'MCD 100 è un prodotto effettivamente a installazione immediata. La scelta si basa sulla pote...
|