Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 

Convertitori di frequenza VLT®

Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 copre una gamma di potenze tra l'1,1 e i 250 kW. Disponibile con vari gradi di protezione, l'inverter soddisfa le e...
Il convertitore di frequenza VLT® HVAC Basic Drive FC 101 è il prodotto pensato per le applicazioni semplici su pompe e ventilatori.
...
Servendosi delle tecniche più avanzate, Danfoss Drives ha sviluppato dei convertitori di frequenza ad alta potenza che risultano i più compatti in ter...
Il convertitore di frequenza VLT® HVAC esalta tutta la potenza del settore HVAC.
Sviluppato sulla nuova piattaforma modulare plug-and...
Il VLT Low Harmonic Drive è un convertitore di frequenza VLT completo, costruito sulla piattaforma di potenza e controllo degli inverter VLT di nuova ...
Il convertitore di frequenza VLT® AQUA Drive è dedicato alle applicazioni del settore acqua e depurazione. Grazie ad un’ampia scelta di fun...
L'Inverter VLT a 12 impulsi è un convertitore di frequenza ad alta efficienza e rappresenta una soluzione robusta ed ad alto rendimento, per la riduzi...
Il VLT® AutomationDrive rappresenta il concetto del singolo azionamento in grado di controllare svariate applicazioni, da standard a servo,...
La serie VLT® 2800 è una tra le serie di convertitori di frequenza flessibile più compatte sul mercato. Progettata per risparmiare spazio e...
Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza di uso generale che può controllare motori in CA fino a 22 kW. è un convertitore piccolo...