Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® HVAC Basic Drive FC 101, l'inverter compatto per applicazioni semplici su pompe e ventilatori

26 gennaio 2012
Cominciate sin d'ora a risparmiare energia anche nelle applicazioni di base su pompe e ventilatori, grazie all'utilizzo dell'inverter VLT HVAC Basic Drive FC 101.


L'inverter per Edifici eco-efficienti
Danfoss VLT® Drives permette di ridurre il consumo energetico degli edifici rispettando le più rigide normative che regolano i consumi energetici.
Viviamo nel secolo dell’efficienza energetica, dove l’attenzione è focalizzata sulle conseguenze che lo spreco di energie e l’eccesso di utilizzo di combustibili fossili hanno sul pianeta. Il cambiamento climatico è considerato un costo per l’umanità, non semplicemente un costo finanziario.  

Un patrimonio di conoscenza
Le varie tipologie di applicazioni che rientrano nel settore HVAC sono ben conosciute da Danfoss Drives. Questa esperienza ha permesso a Danfoss di sviluppare prodotti e tecnologie che influenzeranno le future tendenze nel mercato HVAC.


Design compatto
Il VLT Hvac Basic Drive FC 101 si presenta come un prodotto estremamente compatto, di semplice manutenzione e che utilizza le ultime tecnologie di gestione del calore.
Dispositivi supplementari quali filtri EMC o per soppressione delle armoniche sono inseriti nell’inverter mantenendo la compattezza del prodotto.

Gradi di protezione disponibili: - IP 20 - IP 21/UL Type 1 - IP 54


Gamma potenze:
3 x 200 – 240 V.................... 0,25 – 11 kW
3 x 380 – 480 V.................... 0,37 – 90 kW
3 x 525 – 600 V.................... 2.2 – 90 kW



Grazie alla completa conformità a tutte le normative EMC, Danfoss garantisce un funzionamento sicuro ed affidabile.
Le induttanze antiarmoniche integrate di serie, minimizzano la distorsione armonica della corrente assorbita garantendo un'operatività in conformità con i limiti imposti dalla normativa EN 61000-3-12.
Il circuito intermedio adeguatamente dimensionato assicura al VLT@ HVAC Basic Drive FC101 un comportamento stabile e altamente dinamico, anche in caso di mancanza rete o altre condizioni d'alimentazione critiche.

Danfoss EC+ Concept, l'evoluzione degli inverter HVAC  
L'EC+ concept è una campagna informativa con la quale si illustra come gli inverter Danfoss VLT possano pilotare motori con magneti permanenti con dimensioni conformi sia agli standard IEC o ottimizzati per le applicazioni più esigenti.
Gli inverter VLT Hvac Basic Drive FC 101 hanno integrato l’algortimo per gestire motori PM, ciò significa nessun cambiamento per gli utilizzatori.
Una volta inseriti i principali dati del motore elettrico è già possibile apprezzare i benefici di un’applicazione con degli altissimi standard dal punto di vista energetico.
Il convertitore di frequenza VLT® HVAC BAsic Drive verrà presentato alla Fiera Mostra Convegno Expocomfort, a Milano Rho dal 27 al 30 marzo 2012.

PADIGLIONE 22, STAND U40-S39

Pre-registrati subito online