Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT Micro Drive FC 51 estende la sua gamma

09 marzo 2009
L'inverter più compatto di Danfoss Drives, dalla grande potenza ed affidabilità, estende la sua gamma di potenza arrivando a 22 kW e aggiunge due nuovi contenitori: M4 e M5.
Un autentico convertitore di frequenza Danfoss: il VLT® Micro Drive combina un'incomparabile affidabilità con facilità di utilizzo e compatta funzionalità. Qualità che consentono una messa in servizio estremamente facile e veloce. La numerazione dei terminali e la loro nomenclatura sono rimaste le stesse della famiglia VLT®.
Sviluppato e costruito da Danfoss Drives, il principale esperto in convertitori di frequenza fin al 1968 ed ideatore del VLT® - The Real Drive.

Di facile utilizzo
Il VLT® Micro Drive conserva la tradizionale facilità di utilizzo del resto della famiglia VLT®:
- Plug and Play
- Facile messa in servizio
- Copia parametri attraverso LCP
- Struttura parametri intuitiva
- Integra il software VLT® MCT 10

Affidabile
Il VLT® Micro Drive è a tutti gli effetti un componente della famiglia VLT®, con la quale condivide la qualità del design, l'affidabilità e la facilità di utilizzo. L'alta qualità dei suoi componenti e il pregio delle soluzioni VLT®, rendono il VLT® Micro estremamente affidabile.

- Ottima dispersione del calore
- Condensatori ed elettronica di alta qualità
- Tutti i Drives sono testati a pieno carico in fabbrica
- Protezioni contro guasti a terra, alta temperatura e corto circuito
- Schede elettroniche rivestite e ben protette

Piccolo Drive - grandi prestazioni
Nonostante le ridotte dimensioni e la facilità di installazione, il VLT® Mciro Drive può essere programmato per eseguire perfettamente anche le operazioni più complesse.Bastano pochi parametri, personalizzabili in base alle proprie esigenze, per ottimizzare l'energia, l'efficienza e le operazioni da eseguire.

  • Controllo di processo PI
  • Ottimizzazione Automatica dell'Energia (AEO)
  • Adattamento Automatico del Motore (AMA)
  • 150% coppia nominale motore per 1 min.
  • Riaggancio al volo
  • Relè Termico Elettronico (ETR)
  • Smart Logic Controller
  • Filtri RFI integrati

Potenze:
Monofase 200-240 V AC:        0,18-2,2 kW
Trifase 200-240 V AC:            0.25-3,7 kW
Trifase 380-480 V AC:            0,37-22 kW




Dimensioni Contenitori:


(mm) M1 M2 M3 M4 M5
Altezza 150 176 239 292 335
Larghezza 70 75 90 125 165
Profondità* 148 168 194 241 248

* +6 mm con potenziometro

Gruppo Danfoss

Grazie ai valori su cui si basa la nostra visione, Danfoss dà vita alle aspettative di ogni cittadino responsabile del mondo.
Questo concetto di responsabilità è profondamente radicato nella nostra storia e nella vostra cultura, e si riflette nel modo in cui svolgiamo il nostro lavoro quotidiano.
Il rapporto che Danfoss ha instaurato con i suoi clienti è basato sulla fiducia reciproca.
Fiducia che Danfoss si è guadagnata grazie al duro lavoro e alla reputazione che si è costruita nel tempo.