Vieni a scoprire i vantaggi dell'EC+ Concept durante la Fiera Mostra Convegno Expocomfort, che si terrà a Milano dal 27 al 30 marzo 2012. Ci trovi al Padiglione 22, Stand U40-S39
L'EC+ concept è una campagna informativa con la quale si illustra come gli inverter Danfoss VLT possano pilotare motori con magneti permanenti con dimensioni conformi sia agli standard IEC o ottimizzati per le applicazioni più esigenti.
Danfoss ha migliorato ulteriormente il proprio algoritmo di controllo VVC+ ottimizzandolo per il controllo di motori a magneti permanenti.
Questa tipologia di motori ha lo stesso grado di efficienza dei motori EC, ma presenta minori oscillazioni di coppia e perdite nel ferro.
Gli inverter VLT® Hvac Drive FC 102 e VLT® HVAC Basic Drive FC 101, hanno integrato l’algortimo per gestire motori PM, ciò significa nessun cambiamento per gli utilizzatori.
Una volta inseriti i principali dati del motore elettrico è già possibile apprezzare i benefici di un’applicazione con degli altissimi standard dal punto di vista energetico.
La libera scelta di ogni singolo componente permette di raggiungere il miglior rendimento possibile per la vostra applicazione.
Danfoss semplifica la messa in servizio dei motori a magneti permanenti, equiparando le procedure a quanto già universalmente conosciuto per l’avviamento dei motori asincroni standard.
Vantaggi dell’EC+ Concept:
- Libera possibilità di scelta di tecnologia: PM o motore asincrono con il medesimo inverter, strumentazione ed installazione restano le stesse.
- Indipendenza dalla scelta dei fornitori dei vari componenti quali ventilatori, motori ecc.
- Maggiore efficienza dell’intero sistema grazie alla combinazione di singoli componenti con alti rendimenti.
- Retroffiting degli attuali impianti possibile, grazie all’intercambiabilità dei motori PM con motori IEC
- Ampio range di potenze disponibili per standard e motori PM
- Dimensioni compatte
- Maggiore intercambiabilità
- Minima necessità di service