Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss a Mostra Convegno Expocomfort presso Fiera Milano Rho, dal 27 al 30 marzo 2012

18 gennaio 2012
Ogni due anni Mostra Convegno Expocomfort è l'appuntamento da non perdere presso il nuovo polo fieristico di Milano Rho, dal 27 al 30 marzo 2012.

Una vetrina internazionale dedicata alle tecnologie per il comfort, dove si incontrano domanda ed offerta per sviluppare business e scoprire i trend del futuro.

Caldo, Freddo, Acqua, Energia: MCE presenta la panoramica completa delle più avanzate tecnologie per il comfort, per l’efficienza ed il risparmio energetico.

Le nostre coordinate:  PADIGLIONE 22, Stand U40-S39                                                                                              Pre-registrati subito online


Danfoss presenterà nuove soluzioni per l'Industria della Refrigerazione e del Condizionamento.

Soluzioni ad alta Efficienza e Risparmio Energetico
Viviamo nel secolo dell’efficienza energetica, dove l’attenzione è focalizzata sulle conseguenze che lo spreco di energie e l’eccesso di utilizzo di combustibili fossili hanno sul pianeta.
Il cambiamento climatico è considerato un costo per l’umanità, non semplicemente un costo finanziario.

Danfoss, con i suoi convertitori di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 e VLT® HVAC Basic Drive FC 101, per applicazioni sia complesse che semplici su pompe e ventilatori, fornisce prodotti che permettono di ottenere il massimo dell'efficienza e del risparmio energetico negli edifici.

Le varie tipologie di applicazioni che rientrano nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), sono ben conosciute da Danfoss Drives.
Questa esperienza ha permesso a Danfoss di sviluppare prodotti e tecnologie che influenzeranno le future tendenze nel mercato HVAC.

E per il settore della Refrigerazione Danfoss presenterà il nuovo inverter VLT® FC 103, l'inverter dedicato al controllo di compressori frigoriferi, condensatori e pompe.

EC+ l’evoluzione degli inverter HVAC
Danfoss ha migliorato ulteriormente il proprio algoritmo di controllo VVC+ ottimizzandolo per il controllo di motori a magneti permanenti.
Questa tipologia di motori ha lo stesso grado di efficienza dei motori EC, ma presenta minori oscillazioni di coppia e perdite nel ferro.
Danfoss semplifica la messa in servizio dei motori a magneti permanenti, equiparando le procedure a quanto già universalmente conosciuto per l’avviamento dei motori asincroni standard.
Il nuovo concetto EC+ di Danfoss ottimizza il rendimento del vostro impianto mediante la combinazione di tecnologie comprovate: inverter VLT® + motore PM.
La libera scelta di ogni singolo componente permette di raggiungere il miglior rendimento possibile per la vostra applicazione.

Vieni a scoprire le novità Danfoss presso il nostro stand.
Le Pre-registrazioni sono aperte

VLT® DANFOSS: PASSIONE E DEDIZIONE

Danfoss Drives è leader mondiale tra i
fornitori di convertitori di frequenza, e
continua a guadagnare quote di mercato.

“Dedizione” è la parola chiave dal 1968, anno in cui Danfoss introdusse il primo convertitore di frequenza a velocità variabile prodotto in serie, per motori AC, denominato VLT ®. Duemila dipendenti sviluppano, producono, vendono e forniscono assistenza, esclusivamente per convertitori di frequenza e avviatori statici, in oltre cento Paesi nel mondo.

Frost & Sullivan ha assegnato a Danfoss Drives il prestigioso premio “Product Innovation 2006”, per la capacità di creare prodotti sempre migliori, più innovativi e più efficienti.
Il premio riconosce l’eccellenza dimostrata in particolare con il VLT® AutomationDrive: una soluzione unica e flessibile per un’ampia gamma di applicazioni industriali.