Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Drives e il Risparmio Energetico

26 marzo 2009
I ministri dell’ambiente dei 27 stati membri dell’unione europea si sono recentemente riuniti a Bruxelles ed hanno deciso che le emissioni di CO2 nell’unione europea devono essere ridotte come minimo del 20% rispetto ai livelli del 1990.
L'Unione Europea ha introdotto la Direttiva Eco Design che impone un migliore rendimento energetico dei motori e dei loro dispositivi di controllo.
I motori elettrici dovranno avere requisiti ben precisi: dal 2011 tutti i motori elettrici dovranno essere di categoria IE2, dal 2015 tutti i motori di categoria IE2 dovranno essere controllati da variatori di velocità o passare alla categoria IE3.  

All’interno dell’UE ci sono circa 85 milioni di motori elettrici ad alta potenza che consumano il 30-40% dell’elettricità utilizzata in tutta Europa.
Secondo studi effettuati dalla commissione Europea, se tutti questi motori rispondessero ai requisiti di efficienza energetica, o fossero tutti controllati da convertitori di frequenza, il consumo di energia elettrica scenderebbe del 20-30%, che corrisponde al 7% del totale del consumo in tutta Europa, o all’elettricità consumata in un anno in un Paese come la Svezia.  

In qualità di fornitore leader di convertitori di frequenza in tutto il mondo, Danfoss Drives ha sostenuto la spinta per creare regole più ferree.

Così afferma Ole Møller Jensen, Senior Vice President di Danfoss Drives: "I motori di classe IE3 hanno un costo molto maggiore rispetto a quelli di classe IE2, per questo motivo abbiamo ragione di credere che molte aziende sceglieranno di investire in variatori di velocità, anche per una questione di maggiore conoscenza di questi strumenti.
Il risparmio energetico è un tema di grande attualità, Danfoss Drives ha una conoscenza approfondita su questo tema e vuole condividerla con tutti”.

La direttiva Eco Design
La nuova direttiva riguarda tutti i motori elettrici con gamma di potenza 075 – 375 kW, i quali consumano il 70% dell’energia consumata nel settore industriale.
Il consumo totale del settore industriale equivale a 1,067,000,000,000 kWh, causando l’emissione di 427,000,000 tonnellate di CO2 .

Il consumo totale dei motori elettrici è stato stimato che aumenterà di 1,252,000,000,000 kWh entro il 2020, ma entro quell’anno le emissioni di gas nocivi dovrà essere ridotto del 20%.

Classi di efficienza IE
La Direttiva IEC 60034-30 è stata pubblicata all’inizio del 2009 come “classi di efficienza globali unificate” ("International Energy Efficiency Class").

Le classi IE definite sono:
- IE 1 = Efficienza Standard
- IE 2 = Alta Efficienza
- IE 3 = Efficienza Premium
- IE 4 = Efficienza Super Premium

Molti costruttori di motori europei introdurranno la classificazione IE in occasione della fiera HMI 2009 e da quel momento in poi offriranno solo motori con classe “IE”.

IEC 60034-30 è valida anche al di fuori dell’Europa. 

Danfoss Drives dal 1968 sviluppa convertitori di frequenza VLT® per ottimizzare il rendimento energetico dei motori.

Questo sviluppo continuerà e col tempo si rafforzerà sempre più.

VLT® DANFOSS: PASSIONE E DEDIZIONE

Danfoss Drives è leader mondiale tra i
fornitori di convertitori di frequenza, e
continua a guadagnare quote di mercato.

“Dedizione” è la parola chiave dal 1968, anno in cui Danfoss introdusse il primo convertitore di frequenza a velocità variabile prodotto in serie, per motori AC, denominato VLT ®. Duemila dipendenti sviluppano, producono, vendono e forniscono assistenza, esclusivamente per convertitori di frequenza e avviatori statici, in oltre cento Paesi nel mondo.

Frost & Sullivan ha assegnato a Danfoss Drives il prestigioso premio “Product Innovation 2006”, per la capacità di creare prodotti sempre migliori, più innovativi e più efficienti.
Il premio riconosce l’eccellenza dimostrata in particolare con il VLT® AutomationDrive: una soluzione unica e flessibile per un’ampia gamma di applicazioni industriali.