I vantaggi della soluzione VLT® sono:
- Cambi rapidi
- Asettico/igienico
- Facile pulizia
- Ridotta manutenzione
- Funzionamento semplificato
- Connettività
- Condivisione carico
- Backup cinetico
- Comunicazione bus
- Sincronizzazione e posizionamento
Sincronizzazione e Posizionamento
Grazie alle numerose opzioni di controllo del movimento disponibili con i convertitori di frequenza VLT® è possibile il posizionamento, la sincronizzazione e il controllo camme, praticamente con qualsiasi motore e sistema di retroazione. Che si desideri un sistema di retroazione assoluto o incrementale, i convertitori di frequenza VLT® offrono soluzioni innovative e di facile uso per il controllo del movimento.
Etichettatura
Per l'etichettatura sono necessari un posizionamento e una sincronizzazione di estrema precisione. Le prestazioni servo sono indispensabili.
Sono disponibili anche soluzioni su misura per singole applicazioni.
|
Caratteristiche |
Vantaggi |
|
Prestazioni servo |
Etichettatura precisa e veloce |
|
Multi setup |
Riduzione del setup di macchina |
|
Soluzioni servo compatte |
Macchine più flessibili Riduzione costi |