Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Filler/Capper

Riempitrici/Tappatrici

Riempitrici 
Il convertitore di frequenza VLT® permette una dosatura precisa e accurata per bottiglie, fiaschi, cartoni, lattine, tubetti e contenitori. Questo vale per una grande varietà di prodotti liquidi che possono essere freddi, tiepidi, caldi, sciolti, semicongelati, viscosi, abrasivi, con particolati, con grossi pezzi o molto fluidi. Possono essere trattate anche basi acide o alcaline.

Miscelazione sicura dei propellenti
I propellenti (CO2, N2 O3) devono essere miscelati con cura ai prodotti viscosi, abrasivi o molto fluidi, senza perdite.
Sincronizzazione e posizionamento
Grazie alle numerose opzioni di controllo del movimento disponibili con i convertitori di frequenza VLT® è possibile il posizionamento, la sincronizzazione e il controllo camme, praticamente con qualsiasi motore e sistema di retroazione. Che si desideri un sistema di retroazione assoluto o incrementale, i convertitori di frequenza VLT® offrono soluzioni innovative e di facile uso per il controllo del movimento. 

Tappatrici
Tradizionalmente, il movimento rotatorio necessario per sigillare le bottiglie veniva realizzato usando componenti meccanici. Le crescenti esigenze di flessibilità di funzionamento hanno portato all'introduzione dei servo azionamenti. A causa dell'incremento nell'uso del riempimento asettico a freddo, è divenuto critico evitare la formazione di germi nelle componenti meccaniche della linea. Per queste esigenze, sono necessari servoazionamenti particolari


I vantaggi della soluzione VLT® sono:
  • Cambi rapidi Asettico/igienico
  • Facile pulizia
  • Ridotta manutenzione
  • Funzionamento semplificato
  • Connettività
  • Condivisione carico
  • Backup cinetico
  • Comunicazione bus

Caratteristiche

Vantaggi

Prestazioni servo

Veloce e preciso

Convertitori di frequenza asettici

Facile pulizia

Multi setup

Riduzione del setup di macchina

Bus di campo

Controllo permanente e documentazione
delle attività di tappatura

Progettato per ottimizzare l'aspetto igienico

Produzioni igieniche

Sincronizzazione

Evita gli inceppamenti
Macchine più flessibili
Meno parti meccaniche

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.