Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Fan

Ventilatori

La praticità d'uso, la presenza di funzioni sofisticate e i ridotti consumi energetici sono caratteristiche molto vantaggiose per le applicazioni di ventilazione.

Costi minori per gli impianti di condizionamento (AHU)
Il convertitore di frequenza VLT® HVAC è dotato di un controllore Smart Logic e di 4 controllori PID a taratura automatica e può gestire tutte le funzioni di ventilazione tramite ventole, valvole e serrande. In tal modo non occorre impegnare i controlli digitali del sistema di gestione dell'edificio e si può evitare di installare numerosi punti di controllo.
 Estendere le funzioni BMS
Quando viene integrato in un sistema BMS (Building Management System), i moduli I/O del convertitore di frequenza HVAC possono essere utilizzati come unità remote di I/O per ampliare le funzioni del sistema BMS stesso. Ad esempio, i sensori di temperatura per i singoli ambienti (Pt1000/Ni1000) possono essere direttamente collegati ai morsetti di I/O.

Controllo della risonanza
Premendo pochi tasti sul Pannello di Controllo Locale si può programmare il convertitore di frequenza in modo da evitare bande di frequenza di funzionamento alle quali i ventilatori collegati creano risonanze nel sistema di ventilazione. Questo migliora il comfort nell'edificio.

Funzioni AHU intelligenti
Il convertitore di frequenza VLT® HVAC è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo gli permette di controllare una vasta gamma di funzioni, tra cui:  
  • Programmazione giorni feriali e festivi
  • Funzionamento in cascata P-PI per il controllo della temperatura
  • Controllo pressione multizona
  • Bilanciamento del flusso tra aria fresca e aria di ricircolo
  • Monitoraggio cinghia
Dalla relazione tra corrente e velocità, il convertitore di frequenza VLT® HVAC è in grado di riconoscere in modo affidabile una rottura della cinghia. L'immediata individuazione dell'assenza del flusso d'aria riduce i costi e il tempo di mancato funzionamento.

Funzione Fire Mode
In modalità Fire Mode, il VLT® HVAC Drive non reagisce ad eventuali segnali di controllo, avvisi o allarmi. Continua il regolare funzionamento quanto più possibile anche nelle condizioni più estreme, fino all'eventuale autodistruzione.

Pressurizzazione vano scala
In caso di incendio, il convertitore di frequenza VLT® HVAC è in grado di mantenere, nella tromba delle scale, una pressione dell'aria superiore rispetto ad altre parti dell'edificio, assicurando così che le uscite di sicurezza rimangano libere dal fumo.


Caratteristiche

Vantaggi

Smart Logic Controller

Costi di installazione ridotti
Si evita di dover installare unità di acquisizione dati.

Controllore PID a taratura automatica

Minore manutenzione

Morsetti I/O disponibili come I/O remoti

Maggiore capacità del sistema

Monitoraggio della risonanza

Riduzione del rumore

Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura

Assenza di manutenzione

Controllo pressione multizona

Funzionamento regolare anche in condizioni ambientali difficili

Bilanciamento del flusso

Nessun bisogno di unità esterne di raffreddamento o di sovradimensionare l'impianto

Funzione AEO con algoritmo basato su Cos phi

Ulteriore risparmio energetico fino al 10%

Riaggancio al volo

Controllo di ventilatori in rotazione libera, in qualunque direzione

Pressione testa flottante migliorata

Minor consumo di energia

Algoritmo software per rilevare variazioni anomale
dell'alimentazione agli ingressi

Elimina la necessità di protezione termica interna (klixon) del motore

Funzione di pre-riscaldamento VLT®

Elimina il riscaldatore anticondensa




Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.