Evaporatori
Evitando la formazione di ghiaccio e mantenendo la temperatura dell'evaporatore a un livello ottimale, si possono ridurre i consumi energetici e migliorare l'efficienza del sistema. Per ridurre il consumo di energia è necessario adeguare la capacità del sistema al carico effettivo.
Risparmio energetico e comfort
I convertitori di frequenza VLT® offrono funzioni specifiche per le ventole. Grazie alla funzione "anti risonanza" si può facilmente identificare per ogni convertitore quali sono le frequenze di funzionamento da evitare per non avere rumore di frequenza ed eventuali danni.