Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dryer

Essiccatori

Per le applicazioni di essiccazione sono molto utili le caratteristiche di facilità di controllo, intelligenza distribuita, e ridotto consumo di potenza.
La capacità è sempre adeguata al carico reale, fino alla massima potenza di 1,2 MW.

Meno costi di installazione
I convertitori di frequenza VLT® sono dotati di Smart Logic Controller integrato e dei controllori PID a taratura automatica. Possono controllare ventilatori, pompe e compressori. Si evita di dover installare unità di acquisizione dati.

Monitoraggio della risonanza
Premendo pochi tasti sul Pannello di Controllo Locale si può programmare il convertitore di frequenza in modo da evitare bande di frequenza di funzionamento alle quali i ventilatori collegati creano risonanze nel sistema di ventilazione.

Funzioni intelligenti
Il convertitore di frequenza VLT® è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo permette al convertitore di controllare una vasta gamma di funzioni, incluso un regolatore in cascata P-PI per il controllo della temperatura


Caratteristiche

Vantaggi

Controllo di velocità variabile

Ottimizzazione dei tempi del processo di asciugatura
Flessibilità del processo.

Flusso d'aria controllato

Dissipazione di calore controllata
Flessibilità del processo.

Pressione controllata

Ottimizzazione spray

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.