Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

Teleraffrescamento

Il teleraffrescamento è al centro di un crescente interesse, in virtù della necessità di ottimizzare i consumi energetici.
Il teleraffrescamento si ottiene tramite raffrescamento per assorbimento o assorbimento da produzione di energia elettrica, tramite sistemi a pompa di calore o da fonti di raffreddamento naturali marine o sotterranee.
I convertitori di frequenza VLT® possono ottimizzare il controllo del sistema e aumentare il risparmio energetico complessivo.
Anche nei sistemi di maggiori dimensioni, che richiedono una maggiore potenza, i convertitori VLT® fanno progressi.


Caratteristiche

Vantaggi

Aumento dell'efficienza per le valvole elettroniche di espansione

Evita la formazione di bolle di vapore all'interno del liquido a causa del mancato raffreddamento quando i ventilatori commutano
Livello stabile del liquido

Velocità inferiore alle estremità del ventilatore
Assenza di variazioni dei livelli di rumore

Basso livello di rumore

Basso Δt e maggiore efficienza del compressore

Minori costi di manutenzione
Minore accumulo di sporco nelle bobine

Monitoraggio della risonanza

Riduzione del rumore

Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura

Assenza di manutenzione

Controllo pressione multizona

Funzione AEO con algoritmo basato su Cos phi

Funzionamento regolare anche in condizioni ambientali difficili
Ulteriore risparmio energetico fino al 10%

Riaggancio al volo

Controllo di ventilatori in rotazione libera, in qualunque direzione

Pressione testa flottante migliorata

Minor consumo di energia

Algoritmo software per rilevare variazioni anomale dell'alimentazione agli ingressi

Elimina la necessità di protezione termica interna (klixon) del motore

Funzione di pre-riscaldamento VLT®

Elimina il riscaldatore anticondensa

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.