Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Decanter

Decanter

Il preciso controllo della coppia, la resistenza ai sovraccarichi di coppia e alla condivisione del carico, sono le caratteristiche che fanno dei convertitori di frequenza VLT® la soluzione più affidabile per le applicazioni dove la coppia è la variabile più importante, come per le centrifughe, gli estrusori e i decantatori.

I convertitori di frequenza possono adeguarsi a brusche variazioni di carico senza scattare.
Condivisione carico
In un decantatore il motore autofrenante funziona in modo generatore e produce energia elettrica. Con la condivisione del carico questa energia viene utilizzata dal motore principale, risparmiando quindi energia che sarebbe altrimenti dissipata dalla resistenza freno. 
 
Elevata potenza
Il VLT® può gestire un vasto range di potenza, fino a 1,2 MW



Caratteristiche

Vantaggi

Capacità di controllo per coppia elevata

Non è necessario utilizzare convertitori di maggiore portata
Adattabilità alle variazioni di carico

Condivisione carico

Risparmio energetico grazie al recupero dell'energia rigenerata

Velocità variabile

Flessibilità dei parametri temporali del processo

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.