Condensatori
Un controllo efficace permette di avere una pressione stabile all'interno del condensatore. Questo si traduce in un miglior controllo della differenza di pressione tra condensatore ed evaporatore e in un miglior coefficiente di prestazione (COP) del compressore. Il controllo del flusso d'aria è adattato alla reale esigenza, con minor consumo di energia e minor rumore dell'impianto.
Risparmio energetico e comfort
I convertitori di frequenza VLT® offrono funzioni specifiche per le ventole. Grazie alla funzione di "anti risonanza" si può facilmente identificare per ogni convertitore quali sono le frequenze di funzionamento da evitare per non avere rumore di frequenza ed eventuali danni.