Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compressor

Compressori

La regolazione della velocità di un compressore permette di adeguare la capacità di condizionamento del sistema alle esigenze reali, basandosi sulle misure effettuate dal sistema stesso. I costi complessivi sono inferiori sia perchè è minore il consumo di energia grazie al funzionamento a basse velocità sia perchè si risparmia in fase di installazione iniziale grazie all'ottimizzazione del compressore e del sistema stesso. 

I convertitori di frequenza VLT® sono progettati per offrire soluzioni intelligenti e flessibili per il controllo di compressori scroll, a vite, a pistoni e centrifughi.
I convertitori di frequenza VLT® ottimizzano il controllo dei compressori, riducono i consumi di energia e permettono una regolazione della pressione a valori costanti.

Un minor numero di arresti e partenze si traducono in meno usura meccanica e la regolazione della velocità è una soluzione estremamente interessante quando un compressore d'aria funziona per lunghi periodi ad un carico parziale.

I compressori possono sfruttare le funzioni speciali di cui sono dotati i convertitori di frequenza VLT®. Con la funzione "anti-risonanza" si può facilmente identificare per ogni convertitore quali sono le frequenze di funzionamento da evitare per non avere rumore di frequenza ed eventuali danni.

Le altre funzioni includono: avviatori elettronici soft starter VLT®, filtri antiarmoniche con opzione controller in cascata integrato, bobine CC, controllori PID.


Caratteristiche

Vantaggi

Capacità estesa

Non è necessario usare compressori/convertitori di frequenza più grandi

Limite di corrente ridotto

Garantisce la funzionalità dell'impianto di raffreddamento
Protegge l'applicazione

Funzionamento al limite di corrente

Maggiore capacità del sistema

Partenze e arresti ridotti al minimo

Protezione del compressore
Minori consumi energetici

Setpoint di temperatura

Facile messa in servizio

Monitoraggio del periodo di funzionamento

Pianificazione della manutenzione

Controllo elettronico

Minore manutenzione

Controllore in cascata

Pressione stabile

Avviamento rapido

Protezione del compressore
Minori consumi energetici







Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.