Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Case Conveyor

Trasportatori scatole

I convertitori di frequenza VLT® permettono un'eccellente regolazione della velocità tra tutte le stazioni della linea e soddisfano i diversi requisiti di coppia. I trasportatori a singolo oggetto vogliono alta velocità e coppia elevata per tempi di rampa più rapidi.


Riduzione Rallentamenti
Le retroazioni ad anello aperto dei sistemi di visione e dei sensori forniscono segnali al convertitore di frequenza VLT® per il conteggio del numero di oggetti trattati in un certo periodo di tempo. Se il numero di oggetti è inferiore a quanto richiesto dalla stazione successiva il sistema di ispezione accelera per soddisfare la domanda. Quando il conteggio segnala un valore troppo alto avviene l'opposto. Questo evita di intasare il trasportatore e di accodare il sistema.
Meno encoders
I nuovi convertitori di frequenza VLT® permettono un controllo del posizionamento ad anello aperto con grande accuratezza e minimi costi di installazione, in modo che si possa evitare di utilizzare gli encoder e i relativi cablaggi.

Meno fermi macchina
Le rampe regolabili permettono di assicurare che gli oggetti non cadano durante le partenze e gli arresti. Le funzioni posizionamento garantiscono che gli oggetti siano posizionati correttamente in una situazione di ispezione, indipendentemente dalla velocità della linea di produzione. 
 
Meno rumore - meno sprechi
La sincronizzazione regola la velocità del nastro trasportatore con quella della linea di produzione per evitare congestionamenti, rotture, rumore e sprechi di energia.


Caratteristiche

Vantaggi

Funzionamento coordinato

Meno rumore
Facile modulazione della linea
Nessun ingorgo

Programmazione multipla,
per linee multipack

Linee più flessibili
Tempi ridotti per la programmazione della linea

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.