Caratteristiche e vantaggi
Gamma potenze
200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW
Grado di protezione
IP20/chassis, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 e IP66/NEMA 4X
Caratteristiche dedicate all'HVAC: Adattamanto automatico del regolatore PI
Con la funzione auto tuning del regolatore PI, l'inverter controlla la reazione del sistema in seguito ad una varizione di velocità, correggendo i parametri del regolatore.
Le operazioni sono più stabili e precise.
Ottimizzazione automatica dell'energia
La funzione standard AEO offre una magnetizzazione del motore ottimizzata per tutte le velocità e per tutti i carichi, ed incrementa il rendimento energetico a carico parziale del 5-15%.
Analisi dell'energia
Il VLT® HVAC Drive offre una gamma completa di informazioni sul consumo energetico, il che aiuta ad identificare i componenti a bassa efficienza nel sistema HVAC.
Monitoraggio automatizzato della risonanza
Il convertitore di frequenza può essere facilmente programmato in modo da evitare bande di frequenza di funzionamento alle quali i ventilatori collegati creano risonanze nel sistema di ventilazione, riducendo così il tempo di installazione e l'usura del sistema.
Monitoraggio cinghia del ventilatore Dalla relazione tra corrente e velocità, il VLT® HVAC Drive è in grado di riconoscere in modo affidabile la rottura della cinghia.
Funzione Fire Override Mode
Con la Funzione Fire Override Mode, il VLT® HVAC Drive non reagisce ai segnali di controllo, agli avvisi o agli allarmi. Continua il suo affidabile funzionamento quanto più possibile e nelle condizioni più estreme, fino all'eventuale autodistruzione, per assicurare che le uscite di sicurezza rimangano libere dal fumo.
Setpoint di temperatura
Il VLT® HVAC Drive calcola l'effettiva temperatura ambiente in base alla pressione nei condotti di raffreddamento e ottimizza di conseguenza il funzionamento del compressore, senza la necessità di software, sensori o regolatori supplementari. Questa funzione consente di utilizzare un sensore di pressione meno costoso.
Modalità riempimento tubazione
Permette l’ottimizzazione della fase di riempimento delle tubazioni (anello chiuso). Previene i colpi d’ariete, possibile causa della rottura delle tubazioni e dei terminali degli
irrigatori. Utile in tutte quelle applicazioni dove sia richiesto un controllo preciso della fase di riempimento, come negli impianti di irrigazione e distribuzione dell’acqua.
Protezione contro la marcia a secco della pompa e fine curva
La protezione contro la marcia a secco della pompa e Fine Curva interviene in situazioni nelle quali la pompa funziona senza creare la pressione desiderata, ad esempio quando un pozzo si esaurisce o un tubo si rompe.
Protezione contro la marcia a secco
Il VLT® HVAC Drive vigila costantemente sul funzionamento della pompa, mediante il controllo della potenza assorbita e della frequenza.
Nel caso la potenza scenda al di sotto di una curva calcolata, l’inverter
fermerà la pompa, evitandone la
rottura (assenza di acqua).
Controllore in cascata standard
Il Controllore in CAscata integrato controlla fino a tre pompe con un pompa principale fissa.
Alternanza Motore
La logica integrata controlla l'alternanza tra due pompe nelle applicazioni con pompa di riserva. Il movimento della pompa di riserva previene il bloccaggio della stessa per lunga inoperabilità. Un timer interno assicura un uguale utilizzo delle pompe.
Compensazione del flusso
La funzione "compensazione del flusso" riduce la pressione in base al flusso, riducendo così il consumo energetico.
Rampa Iniziale/Finale
La rampa iniziale fornisce una rapida accelerazione delle pompe fino alla velocità minima, dopodichè l'inverter uitlizza la rampa normale. Ciò previene il danneggiamento dei cuscinetti. Controllo di flusso o controllo di pressione sensorless.
Stop di sicurezza
il VLT HVAC drive può essere equipaggiato opzionalmente con un arresto di sicurezza adatto alle installazioni in categoria 3 secondo la EN 954-1.
Questa funzione previene eventuali avviamenti non intenzionali.