Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Success Stories
> VLT Drives - Home Page
> Condizioni generali di vendita
> Famiglia prodotti VLT
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Software Downloads
> Service

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT OneGearDrive Danfoss drives

VLT® One Gear Drive

Con il VLT® One Gear Drive, Danfoss ha sviluppato una solizione flessibile, efficiente, che permette di ridurre significativamente il numero di varianti nell'ambito di un'applicazione tipic...

Caratteristiche e vantaggi

Il VLT® OneGearDrive è disponibile in due versioni: versione VLT®  OneGearDrive StandardTM per utilizzo in aree produttive asciutte ed umide e la versione VLT® OneGearDrive HygienicTM per utilizzo in aree produttive umide, aree produttive sottoposte ad operazioni di lavaggio ad alta intensità, zone asettiche e zone dove il fattore igienico è rilevante.

La soluzione perfetta
Il design compatto rende il VLT® OneGearDrive particolarmente adatto ed è stato progettato per l'utilizzo sulle macchine del settore food & beverage, ed offre vantaggi considerevoli su qualsiasi sistema di movimentazione materiale.

Una soluzione unica per tutte le applicazioni – Riduzione di ricambi in magazzino
Rispetto ai sistemi tradizionali, il VLT® OneGearDrive copre un'ampia gamma di applicazioni con un'unica taglia ed un numero minimo di varianti, riducendo la quantità di ricambida tenere a stock, e facilitando l'ingegneria grazie all'uniformità di dimensioni meccaniche.
Con solo due tipi di motore e tre tipologie di rapporti di riduzione, il motoriduttore è perfetto per tutte le diverse tipologie di sistemi di movimentazione materiali, come ad esempio quelli comunemente utilizzati nell'industria del food & beverage.

Sistema ad alta efficienza
Il VLT® OneGearDrive utilizza un ingranaggio conico ottimizzato, che è più efficace degli ingranaggi a vite senza fine comunemente utilizzati.
Il sistema nell’insieme comprende un motore trifase asincrono a magneti permanenti, uno stadio di riduzione, ed un inverter VLT, e permette di  raggiungere un rendimento fino al 90%, ed un risparmio fino al 40% rispetto ai sistemi convenzionali.
 

Motore PM  
Con il VLT® OneGearDrive, Danfoss raccomanda i motori PM per ottenere il massimo dell'efficienza energetica. Con un rendimento del 90% ed alta coppia, il OneGearDrive eccede la più alta classe di efficienza energetica IE3 super Premium, definita nelle nuove direttive europee. 

Un impianto dal design flessibile
Il VLT® OneGearDrive è adatto sia per installazioni centralizzate sia per quelle decentralizzate, rendendo il vostro impianto flessibile a più soluzioni di installazione.
Infatti, che l'inverter sia installato nelle immediate vicinanze del motoriduttore, o debba essere installato in quadro, non fa differenza dal punto di vista delle prestazioni all'albero motore. 
Naturalmente devono essere osservate le norme standard che regolano la lunghezza del cavo tra inverter e motoriduttore.

Elevati gradi di protezione
IP67 ed IP69K (OGD Hygienic) – permette l'utilizzo in aree umide soggette a frequenti e rigidi lavaggi
IP65 ed IP67 (OGD Standard) –elevata protezione in normali aree umide

Design Igienico: Conformità a normativa EHEDG / Certificazione IPA 
Il VLT® OneGearDrive Hygienic™ è la scelta perfetta per tutte quelle applicazioni dove il fattore igienico è particolarmente importante.
Risponde ai requisiti per il miglior design igienico e di pulizia – ed ha ottenuto la certificazione secondo l'ente EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
L'unità drive è anche disponibile con all'interno un resolver pre-installato.
Il OneGearDrive Hygienic è resistente a detergenti e disinfettanti utilizzati comunemente nelle aree produttive del food & beverage (pH 2..12).

Certificazione IPA: Il OneGearDrive Hygienic è certificato come prodotto utilizzabile nelle camere asettiche dall'ente IPA (Fraunhofer institute) in conformità con “Air Cleanliness Classification“ DIN EN ISO 14644-1.

Superficie completamente liscia, senza ventola nel motore, senza alette di raffreddamento
In entrambe le versioni, la superficie completamente liscia, facile da pulire, senza alette di raffreddamento, impedisce la formazione di sacche di sporco e consente ai detergenti di defluire liberamente. Il motore senza ventilazione evita il rischio di aerosol di germi e particelle di sporco dalla superficie del motore all’ambiente circostante.

Lunghi intervalli di manutenzione
Il VLT® Hygienic OneGearDrive ™ è progettato per operare 35.000 ore di funzionamento (in condizioni di esercizio parziale) prima del cambio d'olio (utilizzando olio alimentare FDA) - questo significa lunghi intervalli prima della manutenzione, bassi costi e tempi di manutenzione e ridotti costi operativi.

Motore con connettore CleanConnect® in acciaio inox (Hygienic OGD)
Consente il collegamento sicuro in zone umide, alta pulizia e veloce sostituzione. Il collaudato connettore rapido in acciaio inox semplifica la sostituzione durante la manutenzione. Questo permette anche che la sostituzione del motore possa essere eseguita dal solo tecnico meccanico, senza l'assistenza di un elettricista. 

Albero cavo
Il diametro dell'albero di 30, 35 o 40 mm consente un adattamento flessibile allo standard del cliente. Disponibile in acciaio inox AISI 316Ti. 

Design Pluri premiato
Il design del VLT® Hygienic OneGearDrive apre la strada a un’estetica con elementi stilistici completamente nuovi, nel campo della tecnologia degli azionamenti.
Il concetto di motore e riduttore uniti a formare una singola entità semplice e pulita, ha premesso di ottenere il prestigioso premio “red dot design award 2010” per "la qualità del prodotto, che esprime innovazione nella forma e nella funzione in maniera esemplare".

 Gamma prodotti
• Potenza 1,5 - 3 kW
• Velocità max. 3000 RPM @ 250 Hz
• Frequenza max. 250 Hz
• Corrente max. 7.2 A

Costanti
• Coppia kt = 1,7 Nm/A
• Tensione kc = 120 V / 1000 rpm