Drives - inverters VLT® e Soft starters
> VLT Drives - Home Page
> Prodotti
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Assistenza Tecnica
> Centri di Assistenza
> Corsi tecnici su inverters VLT
> Software Downloads
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

                            CALCOLA IL TUO RISPARMIO ENERGETICO

           
Tutti i motori in corrente alternata sono progettati per soddisfare il carico massimo richiesto in un impianto o in un processo; nella maggior parte dei casi, questi motori sono connessi direttamente all’alimentazione e ruotano alla velocità nominale (50 Hz) anche quando non è necessario. Questo avviene soprattutto in applicazioni di pompe centrifughe e ventilatori, dove la portata o la pressione sono  regolate tramite valvole di strozzatura o serrande; un tipo di regolazione dissipativa con variazione delle grandezze d’impianto attraverso l’introduzione di perdite di carico.

Immaginate di guidare un’automobile tenendo il pedale dell’acceleratore schiacciato al massimo e regolare la velocità del veicolo agendo sul pedale del freno.

Ovviamente ciò comporterebbe uno spreco energetico non tollerabile.

Con una regolazione a velocità variabile, invece, si ottengono sensibili risparmi energetici e quindi economici, ottimizzando anche il controllo di quelle che sono le grandezze d’impianto.

Questo perché nelle macchine fluidodinamiche (pompe centrifughe e ventilatori) la relazione tra potenza assorbita e velocità è di tipo cubico; quindi pochi Hz in meno significano molti meno kW consumati (vedi fig. 1 ).

L’utilizzo di un convertitore di frequenza per il controllo di un motore, consente un risparmio energetico anche in applicazioni a coppia costante (vedi fig. 2).

Calcola il risparmio energetico della tua applicazione con il Programma di Calcolo.

Dispositivi di controllo per l industria

Dispositivi di controllo per l’industria

Catalogo con i nostri prodotti principali per rivenditori e distributori. Vedi I-paper.