Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Success Stories
> VLT Drives - Home Page
> Condizioni generali di vendita
> Famiglia prodotti VLT
> Documentazione Tecnica Certificazioni Disegni
> Organizzazione di vendita Danfoss VLT Drives Italia
> Danfoss Drives News
> Applicazioni
> Configuratore VLT on line
> Software Downloads
> Service

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

40 anni di successi per i convertitori di frequenza VLT® Danfoss

Nel 1968 Danfoss introduce il primo convertitore di frequenza al mondo prodotto in serie - il  VLT 5 raffreddato ad olio, con un peso di 54 kg, e riempito con circa 20 litri d'olio.
Il nome VLT® deriva da "velocity control”.
Per un breve periodo gli inverter furono chiamati  ”Velotrol”, per poi essere ulteriormente abbreviati in VLT®, oggi il marchio che contraddistingue i convertitori di frequenza Danfoss Drives.

 

PASSAGGI FONDAMENTALI NELLA VITA DEI CONVERTITORI DI FREQUENZA VLT® 

2007:
Lancio di nuovi prodotti: VLT® Micro Drive FC 51 e VLT® AQUA Drive FC 202, che insieme al VLT® Hvac Drive FC102, segnano l'uscita di produzione dei VLT® 5000, 6000 HVAC e 8000 AQUA.
Sviluppo della nuova serie High Power Drives fino a 1.2 MW.
2006: Danfoss Drives riceve il prestigioso premio "Product Innovation 2006”. Il premio riconosce l’eccellenza dimostrata in particolare con il VLT® AutomationDrive: una soluzione unica e flessibile per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Intanto comincia l'introduzione del nuovo VLT® HVAC Drive FC102, esalta tutta la potenza del settore HVAC (Heatin, Ventilation, Air Conditioning)
2004:
Viene introdotto il VLT® FC 302 AutomationDrive, che rappresenta il concetto del singolo azionamento in grado di controllare svariate applicazioni, da standard a servo, in qualsiasi linea di produzione
2001:
Danfoss Drives raggiunge un importante obbiettivo in ambito ambientale: smistamento e riciclaggio di prodotti di scarto regolarizzati per il 2003. Il 65% di questi prodotti sono stati riutilizzati, e solo il 25%, inceneriti
1999:
L'azienda tedesca Bauer GmbH si unisce al gruppo Danfoss.
Gli stabilimenti USA ottengono la certificazione ambiantale ISO 14001
1998:
I VLT serie 6000 HVAC saranno completamente dedicati a  riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.
Introduzione dei  VLT serie 2800 adatto ad ogni tipo di applicazione
1997:
Introduzione dei VLT Motori Inverter FCM 300, caratterizzati da un motore ad alta efficienza,  integrato con l'inverter
1996:
Vengono introdotti sul mercato i VLT serie 5000.
Lo stabilimento di Graasten, oltre ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001, viene ulteriormente ingrandito, e arriva a coprire una superficie di 22.500 mq.
1995:
Danfoss Drives acquista Graham Drives (attuale Danfoss Graham) con sede a Milwaukee, Wisconsin, USA.
Graham Drives è conosciuta come principale fornitore di prodotti dedicati all'HVAC negli USA
1993:
Viene introdotto sul mercato il VLT serie 2000, piccolo e compatto
1990:
Viene introdotto l'azionamento dedicato alle applicazioni di Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell'Aria: VLT® 3500 serie HVAC
1989:
Introduzione del primo azionamento digitale con tecnologia di controllo WC.
l VLT® serie 3000 coprono la gamma da 0,75 kW a 250 kW.
Il peso di un VLT 3004 era di 14 kg.
1982:
Danfoss acquista la Humpton Products di Rockford, Illinois, USA, che oggi conta 350 dipendenti.
1977:
La produzione di inverter viene spostata in uno stabilimento dedicato all'elettronica
1972:
Danfoss viene premiata dal Danish Industrial Design per il design dei VLT®
1968:
Comincia la prima produzione in serie al mondo per quanto riguarda i convertitori di frequenza per motori a corrente alternata